Plocha plottru: 422 x 305 mm, výška materiálu: 10,5 mm, rychlost plottru: 0,04 m/s, datová paměť: 16 MB, rozlišení: 0,01 mm, přesnost opakování: 0,05 mm
PLOTMARK
-
Popisovací ploter
0804499
Popisovací plotr pro celé portfolio označovacích materiálů UC a materiálů ve formátu archů a pásů.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Označovací systém |
| Rozsah dodávky | Popisovací ploter |
| Popisování | |
| Technologie označování | Plotr |
| Vlastnosti přístroje | |
| Operační systém | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Operační systém | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Šířka | 480 mm |
| Výška | 155 mm |
| Délka | 690 mm |
| Barva | stříbrná |
| Materiálem Plastové štítky | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | 10 °C ... 35 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -10 °C ... 50 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 35 % ... 75 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 90 % |
| Objednací číslo | 0804499 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | BG1 |
| Kód výrobku | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 11 469 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 8 792 g |
| Číslo celní sazby | 90171010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Označovací kolík 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Barevná patrona 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Označovací kolík 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - Označovací kolík 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - Označovací kolík 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Čisticí roztok 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Čisticí patrona 5146752
-
CMS-P1-PAD - Příslušenství 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - Příslušenství 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - Vložka zásobníku 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - Vložka zásobníku 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - Vložka zásobníku 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - Vložka zásobníku 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - Vložka zásobníku 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - Vložka zásobníku 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - Zásobník 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - Příslušenství 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - Vložka zásobníku 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - Vložka zásobníku 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - Vložka zásobníku 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - Vložka zásobníku 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - Vložka zásobníku 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - Vložka zásobníku 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - Vložka zásobníku 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - Vložka zásobníku 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - Vložka zásobníku 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - Vložka zásobníku 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - Vložka zásobníku 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - Vložka zásobníku 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - Příslušenství 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - Vložka zásobníku 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - Příslušenství plotru 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - Příslušenství plotru 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - Zásobník 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - Zásobník 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - Zásobník 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - Zásobník 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - Zásobník 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - Zásobník 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - Zásobník 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Čisticí souprava 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - Vložka zásobníku 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - Příslušenství 5144848
Vaše výhody
Plotr se ovládá pomocí softwaru PROJECT complete
Pera jsou automaticky odebrána a odložena
Jednoduché ovládání několika tlačítky
Ploter se rychle a nekomplikovaně připojuje k počítači rozhraním Centronics nebo USB
Automatická funkce zápisu zaručuje optimální vzhled popisu již od prvního znaku
Během delších přestávek v psaní zůstávají ploterová pera v zásobníku per
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno