Rydlo s úhlem hrotu 15°, průměr hrotu 1,0 mm
Plotr a gravírovací systémy
Náš plotr popisuje kvalitní označovací materiály pro dlouhodobé označení. Jednoduchou výměnou standardní hlavy plotru za gravírovací jednotku změníte plotr v gravírovací systém. Takto vytvořená označení jsou velmi odolná i za extrémních podmínek.
Čisticí kapalina, 30 ml, pro pera CMS-PEN ... a CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Náhradní díl, Samodržná podložka, pro upevnění popisovacích materiálů / gravírovacích desek na gravírovací jednotce GRAV 32. Oboustranný povlak eliminuje potřebu lepidla a upínacích pomůcek.
Fixační kroužky, pro přednastavení obráběcích nástrojů
Čisticí sada sestávající z: 1 čisticí kelímek, 2 čisticí patrony, každá s 10 ml čisticí kapaliny, a 2 náhradní uzávěry pro pera CMS-PEN... a CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Rydlo ze slinutého karbidu, 1 ostří, záběr: 1,0 mm
Psací pero, včetně adaptéru, nádržky na tuš a zásobníkem na uložení, tloušťka psaní 0,35 mm
Rydlo s úhlem hrotu 15°, průměr hrotu 0,5 mm
50 rozepisovacích destiček pro zásobník označovacích per plotrových systémů
Zásobník pro PLOTR CMS-P1 a PLOTMARK, pro vložení UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Vaše výhody
- Jednoduché ovládání plotru pomocí označovacího softwaru PROJECT complete
- Rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní USB a Centronics
- Snadné ovládání – přehledně pomocí pouhých čtyři tlačítek
Plotr s gravírovací jednotkou
Plotr s gravírovací jednotkou je označovací systém pro použití v dílnách.
Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. Pro vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.
Gravírované štítky se používají například k popisování kabelů, které se pokládají do země.
Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.