Plotr a gravírovací systémy
P1 GRAVER 0.5 - Rydlo
P1 GRAVER 0.5
-
Rydlo
5145504
Rydlo s úhlem hrotu 15°, průměr hrotu 0,5 mm
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Jehla
Obchodní data
Objednací číslo
5145504
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BG1
Kód výrobku
BG1243
GTIN
4046356154604
Hmotnost/kus (včetně obalu)
10,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
8,7 g
Číslo celní sazby
82077090
Země původu
IN
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
19140616
ECLASS-15.0
19140616
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Není relevantní
(žádné elektrické ani elektronické zařízení)
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu