Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1. Pro vložení 30 označovacích pinů ZB pásků
Plotr a gravírovací systémy
Náš plotr popisuje kvalitní označovací materiály pro dlouhodobé označení. Jednoduchou výměnou standardní hlavy plotru za gravírovací jednotku změníte plotr v gravírovací systém. Takto vytvořená označení jsou velmi odolná i za extrémních podmínek.
Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1 a PLOTMARK. Pro vložení 26 plochých proužků označovacích štítků nebo proužků ZBN
Zásobník pro PLOTR CMS-P1 a PLOTMARK, pro vložení: UC-WMCO...
Zásobník, pro CMS-P1-PLOTTER, pro uchycení: UC-WMCO... 7,5...
Adhezivní matrice pro uchycení rycích desek na gravírovacím stroji CMS GRAV 32, rozměry: 305 x 400 x 3 mm
Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1 a PLOTMARK. Pro vložení 22 proužků označovacích štítků
Plastové zásobníky pro plotr CMS-P1. Pro vložení 2 archů označovacích štítků
Jednorázové psací pero, včetně adaptéru, integrované inkoustové patrony a schránky na uložení, tloušťka písma: 0,35 mm
Rydlo ze slinutého karbidu, 1 ostří, záběr: 3,0 mm
Fréza ze slinutého karbidu, 2 ostří, šířka frézování: 2,0 mm
Vaše výhody
- Jednoduché ovládání plotru pomocí označovacího softwaru PROJECT complete
- Rychlé uvedení do provozu prostřednictvím rozhraní USB a Centronics
- Snadné ovládání – přehledně pomocí pouhých čtyři tlačítek
Plotr s gravírovací jednotkou
Plotr s gravírovací jednotkou je označovací systém pro použití v dílnách.
Se systémem gravírujete kovy a speciální dvouvrstvé plasty. Pro vytváření čar o různých tloušťkách obdržíte gravírovací jehly o průměru od 0,2 do 1,0 mm.
Gravírované štítky se používají například k popisování kabelů, které se pokládají do země.
Vytvoříte trvanlivé značení pro agresivní prostředí.