Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

E AB A 85X83X60 6MPT - Přípojná krabice
3001998

Přípojná krabice, s 6 svornicemi 2,5 mm2 s technikou push-in, materiál: ABS, šedá, 85 mm x 83 mm x 60 mm, typ uzavření: našroubovaný kryt

Detaily výrobku









Vaše výhody

Rozvaděč s koncovou deskou a předem osazenou svorkovnicí
Rychlé propojení bez dalších potřebných komponent