Připojení desky plošných spojů přizpůsobené zákazníkovi

Připojení desky plošných spojů přizpůsobené zákazníkovi

Vaše rychlá cesta k individuálnímu řešení: K našemu rozsáhlému portfoliu nabízíme navíc vysokou rozmanitost v přizpůsobení se přáním zákazníka – od konfigurace standardních výrobků přes osazená řešení až po úplné novinky. Téměř všechno je možné.

V případě zájmu o další informace se na nás obraťte.

Vaše výhody

  • Řešení na míru pro připojení desky plošných spojů
  • Rozšířené portfolio nad rámec standardu pro ještě větší flexibilitu
  • Vysoká spolehlivost dodání díky moderním výrobním procesům, celosvětovým výrobním centrům a lokálnímu skladování
  • Konfigurátor s nesčetnými možnostmi kombinací, a navíc okamžitá dostupnost více než 6 000 variant výrobků ze 150 produktových řad
  • Konfigurátor svorek desek plošných spojů, konektorů a kontaktových lišt desek plošných spojů

Konfigurátory Pomocí standardních artiklů můžete rychle a intuitivně nakonfigurovat svou variantu produktu.

Svorky desek plošných spojů pro jednoduché připojení na desce plošných spojů
Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular
Konektory desek plošných spojů pro flexibilní spojení vodičů
Kontaktní lišty pro bezpečné upevnění na desku plošných spojů a připojení ke konektoru
Průchozí svornice pro vysoké proudy přenášené skrz stěnu
Konektory a kabely pro signály, data a výkon
Svorky desek plošných spojů pro jednoduché připojení na desce plošných spojů

Vytvořte si právě takovou variantu svorek desky plošných spojů, jakou si přejete. Využijte při tom naše rozšířené portfolio a vyberte si požadovaný produkt podle barvy, potisku a kódování.

Konfigurovat svorky desek plošných spojů
Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular

Nakonfigurujte si svou variantu připojovacího bloku z modulárních svorek desek plošných spojů řady SPT modular a po dokončení konfigurace ji vložte do nákupního košíku. Automaticky obdržíte osobní číslo výrobku a termín dodání.

Konfigurovat individuální připojovací bloky
Konektory desek plošných spojů pro flexibilní spojení vodičů

Najděte si ten správný konektor a nakonfigurujte jej pomocí různých barev, potisků nebo kódování. Stačí pár kliknutí a dostanete se k produktu na míru.

Konfigurovat konektory desek plošných spojů
Kontaktní lišty pro bezpečné upevnění na desku plošných spojů a připojení ke konektoru

Kontaktní lišty nabízí snadno sestavitelná spojení mezi deskou plošných spojů a konektorem. Konfigurátor vám ukáže mnoho variant vašich kontaktních lišt podle barev, potisků a kódování.

Konfigurovat kontaktové lišty desky plošných spojů
Průchozí svornice pro vysoké proudy přenášené skrz stěnu

Přizpůsobte průchozí svornice pro vysoký proud tak, aby se vysoké proudy mohly optimálně přenášet skrz stěnu do vaší konkrétní aplikace. Využijte přitom četné možnosti individualizace při tvorbě bloků, upevňování a potisku.

Konfigurovat průchozí svornice pro velký proud
Konektory a kabely pro signály, data a výkon

Nakonfigurujte kabelová připojení pro přenos signálu, dat a napájení v prostředí s ochranou IP6x nebo pro rozvaděč. Volně volitelné délky a koncovky kabelů umožňují vytváření osazených kabelů na míru.

Konfigurovat kabely a vedení

K hotové konfiguraci ve čtyřech krocích

Snímek obrazovky produktového konfigurátoru pro připojení desky plošných spojů: Zvolit typ produktu
Snímek obrazovky produktového konfigurátoru pro připojení desky plošných spojů: Přizpůsobení výrobku
Snímek obrazovky produktového konfigurátoru pro připojení desky plošných spojů: Stažení CAD dat
Snímek obrazovky produktového konfigurátoru pro připojení desky plošných spojů: Vyžádání nabídky
Snímek obrazovky produktového konfigurátoru pro připojení desky plošných spojů: Zvolit typ produktu

Definujte technické vlastnosti podle svých potřeb, např. typ připojení nebo počet pólů, a vyberte vhodnou svorku desky pločných spojů, konektor desky plošných spojů nebo kontaktní lištu.

Snímek obrazovky produktového konfigurátoru pro připojení desky plošných spojů: Přizpůsobení výrobku

Určete barvu, potisk a kódování svého individuálního řešení.

Snímek obrazovky produktového konfigurátoru pro připojení desky plošných spojů: Stažení CAD dat

Chcete-li použít konstrukční parametry přímo ve svém CAD programu, stáhněte je ve 2D a 3D.

Snímek obrazovky produktového konfigurátoru pro připojení desky plošných spojů: Vyžádání nabídky

Zašlete nám poptávku přímo z online konfigurátoru. Během tří pracovních dnů pro vás vytvoříme nezávaznou nabídku vaší individuální konfigurace.

Možnosti výběru při konfiguraci


Svorky desky plošných spojů v různých barevných variantách

Barevné varianty

Společnost Phoenix Contact nabízí pro vaše personalizované připojení vodičů následující barevné varianty, a to za standardních podmínek. Můžete také stanovit výšky písma a různé směry potisku; na vyžádání můžeme vyrobit i další barvy.

Přehled barevných variant svornic a konektorů desek plošných spojů

Tabulka s přehledem barevných variant svornic a konektorů desek plošných spojů

*barevnost se může lehce lišit

Potisk připojení desek plošných spojů

Potisk

Pro vestavbu do požadované instalace nabízí společnost Phoenix Contact individuálně potištěné svorky, konektory a kontaktní lišty desek plošných spojů. Standardizovaným postupem potisku můžete přesně označit své produkty. Každý pól lze individuálně potisknout. Výšky písma jsou stanovené pro každou produktovou řadu zvlášť. Na vyžádání provádíme i komplexní potisky.

Kódování připojení desky plošných spojů

Kódování

Společnost Phoenix Contact nabízí kódované konektory a kontaktní lišty, které zabrání chybnému zasunutí. Kódování probíhá buď nasazením kódovacího profilu, kódovacího jezdce nebo kódovacího kolíku, nebo odstraněním kódovacího výstupku. Každý pól lze přitom kódovat na míru. U vertikálních kontaktních lišt jsou možná i kódování k desce plošných spojů.

Osazení kabelů

Osaďte kabel s různými délkami a průřezy vedení s vhodnou technologií připojení. Požadovanou variantu můžete přitom buď vytvořit sami, nebo použít jednu z předem připravených variant. Poskytujeme také rozsáhlé služby osazování včetně popisku.

Nově vyvinuté produkty

Potřebujete zcela individuální řešení pouzder nebo připojení? Takové, které je třeba nově vyvinout od nuly? Náš certifikovaný vývojový proces vám pomůže ve všech fázích od první konzultace přes návrh až po sériovou výrobu a logistiku.

Zaměstnankyně a zákazník s 3D modelem nově vyvinutého produktu podle přání zákazníka

Nový vývoj v individuálním navrhování přístrojů

Váš požadovaný produkt projde ve společnosti Phoenix Contact osvědčeným vývojovým procesem, ať už půjde o speciální provedení, nebo o komplexní elektromechanická systémová řešení. Při přeměně vašich nápadů na technická řešení a při jejich dalším vývoji vám stojíme po boku jako spolehlivý partner od prvního kontaktu až po sériovou výrobu.