Modulární svorky desky plošných spojů řady SPT modular

Modulární svorky desky plošných spojů pro svorkové bloky podle požadavků zákazníka

24 až 1500 V v připojovacím bloku: Konfigurovatelné svorky desky plošných spojů řady SPT modular zásobují vaši průmyslovou elektroniku dielektrickou pevností až 1500 V. Konfigurátor výrobků od společnosti Phoenix Contact vás několika kroky provede k vašemu svorkovému bloku: s rozšířenými barevnými prostory, na přání dokonce s různými kombinovatelnými průřezy, a vždy s nepřetržitým přístupem k vašim konfiguračním datům.

V případě zájmu o další informace se na nás obraťte.

Vaše výhody

  • Snižování ztrát výkonu: dielektrická pevnost až 1 500 V
  • Více variant barev: na přání individuální zbarvení každého pólu
  • Pouze jedna komponenta pro všechna připojení přístroje: kombinujte na přání různé samostatné prvky a vytvořte si připojovací blok na míru
  • Snadná cesta k individualizovanému výrobku: použijte online konfigurátor
  • Jednoduché vyvolání technických údajů online: QR kód na každém výrobku
Bezplatný vzorek
Objednejte si vzorek

Chcete si prohlédnout a vyzkoušet konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular? – Získejte svůj osobní vzorek.

Objednat bezplatný vzorek
Konfigurace svorky desky plošných spojů SPT modular
Nakonfigurovaný blok svorek desek plošných spojů řady SPT modular na notebooku

Konfigurátor pro modulární svorky desek plošných spojů

Nakonfigurujte si své vlastní řešení pro svorky desek plošných spojů řady SPT modular a po dokončení procesu konfigurace je vložte do nákupního košíku.

Automaticky obdržíte osobní číslo výrobku a termín dodání. Tento způsob objednávání je k dispozici v mnoha zemích. Než bude kompletně zaveden po celém světě, mohou jednotlivé země o svá řešení žádat e-mailem po dokončení konfigurace.

GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Dvojnásobná dokonalost

SPT modular s německou cenou za inovaci 2023 a německou cenou Stevie Award 2023 Logo
Phoenix Contact Tým modulární SPT
Manažer modulárních projektů SPT Ingo Werner
SPT modular s německou cenou za inovaci 2023 a německou cenou Stevie Award 2023 Logo

Německou cenu za inovaci 2023 a německou cenu Stevie Award 2023 získaly modulární svorkové bloky.

  • Německá cena za inovaci je udělována mj. výrobkům a technologiím, které přesvědčivě prokazují vysokou míru inovace a přidanou hodnotu pro uživatele.

  • Německá cena za inovaci je mezioborové podnikatelské ocenění, které je udělováno za vynikající podnikatelské úspěchy v německy mluvících zemích Evropy.

Phoenix Contact Tým modulární SPT

Tento tým je zodpovědný za úspěch svorky desky plošných spojů SPT modular. Všichni členové týmu mohou být na sebe hrdí: Společně pracovali s ambicemi a nadšením, aby se svorka desky plošných spojů SPT modular stala vítězem.

Manažer modulárních projektů SPT Ingo Werner

Projektový manažer Ingo Werner má důvod k radosti: Díky svorce desky plošných spojů SPT modular byl poprvé realizován kontinuální digitální procesní řetězec od konfigurátoru až po výrobu. Za tento pokrok získává svorka desky plošných spojů hned dvě ocenění.

Podrobnosti o vaší přidané hodnotě

Modulární svorka desek plošných spojů s dielektrickou pevností až 1 500 V
Modulární svorka desky plošných spojů s individuálním zbarvením každého pólu
Deska plošných spojů s různými jednotlivými prvky
Online konfigurátor připojovacího bloku na obrazovce notebooku
Svorka desky plošných spojů SPT modular s natištěným QR kódem
Modulární svorka desek plošných spojů s dielektrickou pevností až 1 500 V

Nové aplikace v mnoha odvětvích, např. ve fotovoltaice, vyžadují vyšší hodnoty napětí až 1 500 V, snížení ztrátového výkonu a vyšší efektivitu. Společnost Phoenix Contact nabízí pro tato zařízení náležitou konfigurovatelnou technologii připojení.

Modulární svorka desky plošných spojů s individuálním zbarvením každého pólu

Díky rozšířenému barevnému prostoru můžete použít více různých kombinací. Každý jednotlivý pól lze samostatně obarvit až na třech stranách a v případě potřeby také přidat popisek.

Deska plošných spojů s různými jednotlivými prvky

Využijte vyšší flexibilitu při hybridizaci svorkových bloků: konfigurujte si svorky desek plošných spojů digitálně. Adaptéry spojí na vyžádání póly svorek s různými průřezy vodiče do jednoho individuálního kompletního řešení. Získáte tak jeden připojovací blok, který přesně vyhovuje vašim potřebám.

Online konfigurátor připojovacího bloku na obrazovce notebooku

Z jednoho stavebnicového systému nakonfigurujte z jednotlivých komponent svůj vlastní svorkový blok desky plošných spojů a vizualizujte své řešení připojení. Konfigurátor vás několika kroky provede k požadované variantě výrobku. Při tom si vyzkoušíte plně digitální proces: od konfigurace přes objednání až po dodání.

Nakonfigurujte si individuální připojovací blok
Svorka desky plošných spojů SPT modular s natištěným QR kódem

Mějte neustále přehled o všech technických údajích svého svorkového bloku. Každý nakonfigurovaný svorkový blok se dodává s jedinečným QR kódem, takže můžete na stránkách s podrobnostmi o výrobku kdykoli zjistit všechny údaje.

3D náhled

Svorky desek plošných spojů řady SPT modular v 360 pohledu

Svorky desek plošných spojů řady SPT modular umožňují výrobcům přístrojů sestavovat přesně přizpůsobené svorkové bloky, a to v uceleném digitálním procesním řetězci, od konfigurace až po výrobu.

Přesvědčte se ve vedlejším 3D pohledu sami o vysokém stupni individualizace, kterého můžete dosáhnout při provádění vlastní konfigurace připojovacího bloku.

Kompletní digitální procesy end-to-end

Společnost Phoenix Contact touto inovací plní přání svých zákazníků ohledně digitalizace a individualizace v technologii připojení. Zjistěte, co je na konfigurovatelných svorkách desek plošných spojů řady SPT modular tak jedinečného.

Mnoho možností použití v řadě instalací

Konfigurovatelné svorky desek plošných spojů řady SPT modular umožňují rozmanité aplikace v průmyslových a poloprůmyslových odvětvích. Vertikální varianty se zaměřují především na interní propojení a přednostně se umisťují doprostřed desky plošných spojů.

Speciální rastrové mezikusy zvyšují dielektrickou pevnost jednotlivých bodů připojení až do 1 500 V. Díky tomu jsou atraktivní pro aplikace obnovitelné energie nebo v elektromobilitě. V těchto oborech totiž vyšší napětí povede k nižším výkonovým ztrátám – a tedy k vyšší energetické efektivitě. Díky tomu se hodí pro velké množství přístrojových aplikací – m.j. pro následující:

Měřicí převodníky frekvence
Měnič
Ukládání obnovitelné energie
Nabíjecí stanice pro elektromobilitu
Domácí nabíječka