Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Dodržování požadavků a schválení produktů Splnění standardů vztahujících se k produktům a společnosti je pro společnost Phoenix Contact východiskem veškerého konání. Rámec tvoří národní i mezinárodní certifikáty a schválení. Musíme pečovat o to, aby naši zákazníci byli s našimi produkty naprosto spokojení A mohli se na společnost Phoenix Contact naprosto spolehnout. Níže naleznete výběr certifikací a schválení, na nichž jsou založeny naše tvůrčí a obchodní procesy.

Osoba s produkty zkoušenými podle platných norem, směrnici a zákonů
Pracovnice společnosti Phoenix Contact při kontrole kvality

Společnost Phoenix Contact samozřejmě vyvíjí, zkouší a označuje každý produkt podle platných norem, směrnic a zákonů. Certifikáty a schválení k produktům se mohou v podrobnostech v jednotlivých zemích lišit. Pokud potřebujete informace o certifikacích a schváleních určitého výrobku, naleznete je na detailní stránce daného produktu. Do vyhledávače na webových stránkách společnosti Phoenix Contact zadejte číslo výrobku. Nebo vyberte výrobek ze seznamu produktů.

Naše produkty jsou mj. certifikovány či schváleny podle:

  • Certifikace CB podle standardů IEC
  • Underwriters Laboratories (UL)
  • Shody CE
  • VDE
  • EAC
  • DNV GL
Chemické zařízení a nad ním symboly ochrany před výbuchem

Ochrana před výbuchem

Mezi certifikáty a schváleními k jednotlivým produktům zaujímá významnou roli právě ochrana před výbuchem. V chemickém průmyslu a petrochemii, ale i ve zdánlivě nekritických oborech, jako je potravinářský průmysl, musí konstruktéři zařízení splnit zákonné požadavky na ochranu před výbuchem – a to v celosvětovém rozsahu.

Pracovník společnosti Phoenix Contact sleduje žhavý drát

Kontroly kvality

Ověřená kvalita našich produktů má prioritu. Kvalitu nekontrolujeme pouze dodatečně u hotových výrobků, ale zodpovědně v každém kroku naší výroby a logistiky. Abychom zajistili použitelnost našich výrobků ve všech důležitých odvětvích, podrobujeme je celé řadě specifických zkušebnch metod. Po jejich zvládnutí získají tyto produkty četná schválení ohledně své kvality.

Pracovník společnosti Phoenix Contact před vystavenými certifikáty

Certifikáty společnosti

Vysoká kvalita je nezbytná: to platí pro každý produkt stejně jako pro celou skupinu Phoenix Contact. Aby bylo možné tento požadavek splnit v celém rozsahu, je Phoenix Contact jako společnost mnohonásobně ověřována a certifikována – mj. pro účely managementu kvality, managementu životního prostředí, managementu energie nebo bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Vybrané certifikace:

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 50001
  • BS OHSAS 18001
  • IRIS
  • Několik laboratorních akreditací podle DIN EN ISO/IEC 17025:2018, popř. podle DIN EN ISO/IEC 17025:2005
  • KTA 1401
  • IEC 62443-2-4
  • IEC 62443-2-1