Konfigurátory kabelů a vedení Vytvářejte své vlastní předem osazené kabely: Nakonfigurujte si kabelové spojení pro přenos signálů, dat a výkonu v prostředí IP6x nebo pro použití v rozvaděči. Volitelné délky a konce kabelů umožňují osazování kabelů na míru.

Konfigurátor kabelů a vedení

Konfigurátory kabelů a vedení

Konfigurovatelné měděné datové kabely

Měděné datové kabely

Komplexní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. Využijte naše portfolio zahrnující řešení SPE, HDMI, USB, M12, RJ45 a koaxiální kabely.

Konfigurovatelné datové kabely založené na optických vláknech

Datové kabely založené na optických vláken

Nakonfigurujte si datové kabely založené na optických vláknech v délkách od 0,5 do 1 000 metrů, s volným koncem kabelu, se zástrčkou nebo zásuvkou. Vyberte si z FSMA, LC, LC Duplex, M17, ODC, Push-Pull varianty 14, Q-ODC, Q-ODC-12, SC Duplex a SC-RJ. Jsou možné různé počty pólů i druhy vláken.

Konfigurovatelné kabely M12 pro přenos energie

Kabel M12 pro přenos energie

Technika připojení přístrojů musí být výkonná, kompaktní a flexibilní. Naše inovativní kabeláž M12 Power vám nabízí maximální výkon při mimořádně kompaktní konstrukční velikosti. Napájejte motory a přístroje v terénu v závislosti na provedení proudem až 16 A nebo napětím až 690 V. Vyberte si kabely pro AC aplikace s kódováním S, K či M, nebo pro DC aplikace s kódováním T či L.

Konfigurovatelné kabely snímače / akčního členu

Kabel snímače / akčního členu

Zajistěte provoz svých zařízení s kompletním spektrem produktů a řešení pro připojení snímačů a akčních členů. Vyberte si z kulatých konektorů M8, M12, DEUTSCH, ventilových konektorů A, AD, B, BI C, CI a Superseal nebo z množství jakostních tříd kabelů, ať už se chytáte na standardní aplikace, nebo potřebujete kabeláž pro náročná odvětví a speciální aplikace.