Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Pružinová přípojka Pružinová přípojka vám umožní rychlé připojení vodičů bez vibrací.

Pružinová svorka řadové svornice

Vaše výhody

  • Časová úsporu díky jednoduché obsluze
  • Osvědčené zajištění proti vibracím díky pružícím kontaktním prvkům
  • Vysoká kvalita kontaktu díky použití kvalitních materiálů
  • Připojení vodičů ve jmenovitém průřezu s dutinkou nebo bez ní umožněné maximálním prostorem pro připojení

Detail pružinové přípojky

S technikou pružinového připojení od společnosti Phoenix Contact se rozhodujete pro vysoký komfort připojení a intuitivní ovládání. Pružinová připojení se výborně hodí pro jednoduché a bezpečné propojení všech druhů vodičů od 0,08 do 185 mm². Charakteristické pro techniku pružinového připojení je pružící kontaktování vodiče. Kontaktní síla je dána pružinou.

Naše nabídka produktů s pružinovou svorkou


Řadové svornice s pružinovou svorkou

Řadová svornice ST 2,5

Řadové svornice

U technologie tažné pružiny se pružina otevře pomocí šroubováku přes ovládací šachtu. Šroubovák je přitom zafixován v otevřeném bodě připojení. Uživatel tak má obě ruce volné a může propojit i ohebné vodiče bez dutinky. Upevněný šroubovák udržuje bod připojení otevřený a poskytuje navíc optickou orientaci. Odstraněním nářadí pak pružina táhne vodič proti přípojnici. Uvolnění tohoto spojení se provádí stejným způsobem.

Pružinová přípojka u desky plošných spojů

Svornice a konektory desek plošných spojů

Pružina se otevře pomocí šroubováku přes ovládací šachtu. Přitom se šroubovák upevní v otevřeném bodě připojení a umožní pohodlné připojení všech druhů vodičů. Při odstranění šroubováku pružina přitáhne vodič k přípojnici a definovanou kontaktní silou zajistí dlouhodobě stabilní připojení.

Naše nabídka s přípojkami PowerTurn


Svornice pro vysoký proud s připojením power-turn

PTPOWER 185

Řadové svornice

Pomocí pružinové techniky připojení PowerTurn lze pomocí šroubováku a jediného pohybu páčky snadno a rychle připojit velké vodiče od 16 do 185 mm². Až tři tlačné pružiny z kvalitní pružinové oceli v kombinaci s prismatickým dnem tělesa svornice a použitím kvalitních měděných slitin zajišťují připojení vodiče s dlouhodobou stabilitou a ochranou proti vibracím.

Naše nabídka s přípojkami T-LOX


Pružinová přípojka u průchozích svornic pro velký proud

Průchozí svornice pro velký proud

Bez vynaložení velkého úsilí lze připojit vodiče od průřezu 35 mm². Bod připojení je otevřen směrem nahoru, s volným výhledem na bod připojení. Díky tomu lze shora do bodu připojení pohodlně vložit a připojit i krátké nebo vícedrátové vodiče. Barevně odlišená páčka se ovládá šroubovákem.

Naše nabídka s přípojkami SUNCLIX


Pružinová přípojka u fotovoltaických konektorů

Fotovoltaické konektory

Pružinové připojení SUNCLIX u solárního konektoru nevyžaduje izolační těleso, páčku ani trvale napnutou pružinu. Samotný pružinový prvek je uložen otočně a k připojení vodiče se jednoduše stiskne tak, aby zaskočil. Díky této vlastnosti lze pružinové připojení SUNCLIX používat velmi flexibilně.