Konektory pro desky plošných spojů Konektory COMBICON S do 1,5 mm² (16 AWG) Konektory COMBICON S do 1,5 mm² (16 AWG) Konektor desek plošných spojů, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Rozteč: 3,81 mm MC 1,5/..-ST Produktová řada Zásuvný systém / typ kontaktu Zajištění Možnosti připojení tuhý / ohebný flexibilní s koncovkou vodiče bez plastového obalu flexibilní s koncovkou vodiče s plastovým obalem 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé / flexibilní 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky Průřez vodiče AWG/kcmil Délka odizolování Utahovací moment Elektrické parametry jmenovitý proud / jmenovitý průřez Kategorie přepětí/stupeň znečištění Izolační pevnost Zatěžovací rázové napětí Obecná data Typ izolačního materiálu / skupina izolačního materiálu Třída hořlavosti dle UL 94 Schvalovací údaje Upozornění S SIZE 1,5 mm2 3,81 mm SCREW SLOT BOX Technická data COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Zásuvka bez 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 1,5 0,25 - 0,75 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Bližší informace ke schvalovacím údajům najdete na naší webové stránce. h l w Rozměry Délka [l] Výška [h] [mm] 16,1 11,1 Počet pólů 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Údaje pro objednávku č. výrobku Typ MC 1,5/ 2-ST-3,81 MC 1,5/ 3-ST-3,81 MC 1,5/ 4-ST-3,81 MC 1,5/ 5-ST-3,81 MC 1,5/ 6-ST-3,81 MC 1,5/ 7-ST-3,81 MC 1,5/ 8-ST-3,81 MC 1,5/ 9-ST-3,81 MC 1,5/10-ST-3,81 MC 1,5/11-ST-3,81 MC 1,5/12-ST-3,81 MC 1,5/13-ST-3,81 MC 1,5/14-ST-3,81 MC 1,5/15-ST-3,81 MC 1,5/16-ST-3,81 MC 1,5/17-ST-3,81 MC 1,5/18-ST-3,81 MC 1,5/19-ST-3,81 MC 1,5/20-ST-3,81 1803578 1803581 1803594 1803604 1803617 1803620 1803633 1803646 1803659 1803662 1803675 1803688 1803691 1803701 1803714 1840324 1840337 1840340 1840353 VPE 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Šířka w [mm] 8,41 12,22 16,03 19,84 23,65 27,46 31,27 35,08 38,89 42,7 46,51 50,32 54,13 57,94 61,75 65,56 69,37 73,18 76,99 Konektory COMBICON S do 1,5 mm² (16 AWG) Konektor desek plošných spojů, Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Rozteč: 3,5 mm MC 1,5/..-STF Produktová řada Zásuvný systém / typ kontaktu Zajištění Možnosti připojení tuhý / ohebný flexibilní s koncovkou vodiče bez plastového obalu flexibilní s koncovkou vodiče s plastovým obalem 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé / flexibilní 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky Průřez vodiče AWG/kcmil Délka odizolování Utahovací moment Elektrické parametry jmenovitý proud / jmenovitý průřez Kategorie přepětí/stupeň znečištění Izolační pevnost Zatěžovací rázové napětí Obecná data Typ izolačního materiálu / skupina izolačního materiálu Třída hořlavosti dle UL 94 Schvalovací údaje Upozornění S SIZE 1,5 mm2 3,5 mm SCREW SLOT BOX Technická data COMBICON Connectors S COMBICON MC 1,5 / Zásuvka Šroubová příruba 0,08 - 1,5 / 0,08 - 1,5 0,08 - 0,5 / 0,08 - 0,75 0,25 - 1,5 0,25 - 0,5 0,25 - 0,34 28 - 16 7 0,22 - 0,25 [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm] [Nm] [A] / [mm²] [V] [kV] III / 3 160 2,5 8 / 1,5 III / 2 160 2,5 PA / I V0 II / 2 320 2,5 Bližší informace ke schvalovacím údajům najdete na naší webové stránce. h l w Rozměry Délka [l] Výška [h] [mm] 16,1 11,1 Počet pólů 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Údaje pro objednávku č. výrobku Typ MC 1,5/ 2-STF-3,5 MC 1,5/ 3-STF-3,5 MC 1,5/ 4-STF-3,5 MC 1,5/ 5-STF-3,5 MC 1,5/ 6-STF-3,5 MC 1,5/ 7-STF-3,5 MC 1,5/ 8-STF-3,5 MC 1,5/ 9-STF-3,5 MC 1,5/10-STF-3,5 MC 1,5/11-STF-3,5 MC 1,5/12-STF-3,5 MC 1,5/13-STF-3,5 MC 1,5/14-STF-3,5 MC 1,5/15-STF-3,5 MC 1,5/16-STF-3,5 MC 1,5/17-STF-3,5 MC 1,5/18-STF-3,5 MC 1,5/19-STF-3,5 MC 1,5/20-STF-3,5 1847055 1847068 1847071 1847084 1847097 1847107 1847181 1847194 1847204 1847217 1847220 1847233 1847246 1847259 1847262 1847275 1847288 1847291 1847301 VPE 250 250 250 250 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Šířka w [mm] 17,3 20,8 24,3 27,8 31,3 34,8 38,3 41,8 45,3 48,8 52,3 55,8 59,3 62,8 66,3 69,8 73,3 76,8 80,3 150 Phoenix Contact Všechny produkty a kompletní technické údaje na phoenixcontact.com/products