Přípojka push-lock Technika připojení push-lock umožňuje snadné a bezpečné připojení vodiče bez použití nářadí.

Přípojka push-lock konektoru M12

Vaše výhody

  • Připojení tuhých a ohebných vodičů s dutinkou i bez dutinky vodiče bez použití nářadí
  • Intuitivní připojení vodičů díky barevnému a číselnému kódování kontaktní páky
  • Dlouhodobě stabilní připojení ochranného uzemnění odolné vůči vibracím se stíněním 360°
  • Vysoké síly pro vytažení vodiče díky osvědčené pružinové technice
  • Jednoduché uvolnění vodiče bez použití nářadí

Detail přípojky push-lock

S přípojkou push-lock připojíte snadno a bez použití nářadí všechny druhy měděných vodičů lehkým přímým zasunutím nebo otevřením páčky.

Ohebné vodiče bez dutinek vodiče nebo vodiče s velkým průřezem lze snadno připojit pomocí páčky. Bod připojení se zcela otevře barevnou páčkou a zůstane v této otevřené pozici. Pro připojení vodiče se páčka zavře. Tuhé vodiče a vodiče s dutinkami vodiče propojíte přímým zastrčením. Předchozí otevření kontaktního místa není nutné. Osvědčená pružinová technika zaručuje pevné spojení odolné vůči vibracím. K uvolnění připojeného vodiče se páčka přesune do polohy otevřeno a bod připojení se otevře. Poté lze vodič bez námahy vytáhnout. Všechny kovové části přípojky jsou zhotoveny z nekorodujících materiálů.

Naše nabídka s přípojkami push-lock


Kulaté konektory s přípojkou push-lock

Kulaté konektory s přípojkou push-lock

Pro propojení signálů, dat a výkonu pomocí kulatých konektorů push-lock v provedení M8 a M12 nepotřebujete šroubovák ani třetí ruku. Propojte tuhé a předem opracované vodiče jednoduše a bez nářadí přímým zasunutím.

Ke připojení jemných lanek nebo vodičů s větším průřezem nebo k uvolnění již připojeného vodiče jednoduše otevřete bod připojení pomocí páky. Držák kontaktu je barevný a označený číslem. To usnadňuje přiřazování vodičů a zabraňuje chybám při připojování. Dlouhodobě stabilní a definovaná kontaktní síla zaručuje pevné a bezpečné spojení.

Konektory IPD s přípojkou push-lock

Konektory IPD s přípojkou push-lock

Konektory IPD s přípojkou push-lock nabízejí pohodlné řešení pro propojení na straně pole. Díky technologii push-lock lze tuhé i ohebné vodiče připojit bez použití nářadí – rychle, bezpečně a intuitivně. Jednoduchá manipulace výrazně zkracuje dobu instalace.

Barevný pákový mechanismus usnadňuje otevírání a zavírání bodu připojení. To znamená, že lze snadno připojovat a odpojovat i vodiče s jemnými dráty. Kompaktní provedení konektorů je ideální pro aplikace s omezeným prostorem.