Konektory typu Wire-to-Board pro kabelovou konfekci

Konektory typu Wire-to-Board optimalizované pro osazení kabelů

Konektory typu wire-to-board pro osazování kabelů přípojkami push-in a˽lisovanými spoji sestávají ze zástrček a kontaktních lišt ve vodorovném nebo svislém směru připojení a ze stěnových průchodek. Lisovací kontakty jsou k˽dispozici pro vodiče s AWG 28 ... 14. S roztečí 2,5 mm, 3,81 mm a 5,08 mm jsou zástrčky CONNEXIS řady D21, D31 a˽D32 vhodné pro řadu signálních a˽nízkonapěťových napájení.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500451
DD31PS 1,5/10-3,81-Y - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/10-3,81-Y - Konektor desky plošných spojů
1500451

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 10, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500430
DD31PS 1,5/ 4-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/ 4-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
1500430

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 4, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500440
DD31PS 1,5/18-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/18-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
1500440

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 18, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500438
DD31PS 1,5/14-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/14-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
1500438

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 14, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500458
DD31PS 1,5/16-3,81-Y - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/16-3,81-Y - Konektor desky plošných spojů
1500458

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 16, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500439
DD31PS 1,5/16-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/16-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
1500439

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 16, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500435
DD31PS 1,5/12-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/12-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
1500435

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 12, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500434
DD31PS 1,5/10-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/10-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
1500434

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 10, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500433
DD31PS 1,5/ 8-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/ 8-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
1500433

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 8, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

NEW
Go to Product Detail Page for item 1500441
DD31PS 1,5/20-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
DD31PS 1,5/20-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
1500441

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 20, řada výrobků: DD31PS 1,5/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Vaše výhody

  • Rychlá a spolehlivá montáž díky individuálnímu potisku s číslicemi, písmeny a znaky
  • Bezchybné vsazení díky variantám s pevně integrovaným kódováním
  • Podpora návrhu při vývoji zařízení prostřednictvím dat M-CAD / E-CAD a bezplatného vzorkového servisu
  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí přípojky push-in
  • Rychlá výroba díky předem osazeným konektorům šetří čas
Bezplatné vzorky
Vyzkoušejte si konektor typu wire-to-board

Chcete se seznámit s konektory typu wire-to-board z programu CONNEXIS? – Objednejte si bezplatný vzorek na své pracoviště. Naši odborníci jsou připraveni vám poskytnout individuální poradenství, abyste našli optimální řešení pro vaši aplikaci. Objevte výhody inovativní techniky připojení od společnosti Phoenix Contact.

Objednat vzorek nyní
Objednávka vzorku konektoru typu wire-to-board

Přehled portfolia konektorů CONNEXIS typu wire-to-board


Srovnání technických údajů

Porovnejte údaje produktů a vyberte si nejvhodnější produktovou řadu pro svou aplikaci.

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

Způsob připojení Lisované spoje Lisovaný spoj (D31) | Přípojka push-in (DD31PS) Lisované spoje
Počet pólů 6 ... 20 2 ... 20 (D31) | 4 ... 20 (DD31PS) 2 ... 20
Rozteč 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Proud 5 A 8 A 8 A
Napětí (III/2) 160 V 160 V 320 V
Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů Přejít na seznam produktů

Přehled portfolia

Interaktivní obrazová mapa: Přehled konektorů typu wire-to-board
Konektor desek plošných spojů s lisovaným spojem
Konektory desek plošných spojů s lisovaným spojem jsou optimalizovány pro automatizovanou výrobu.
Konektor desek plošných spojů s lisovaným spojem
Realizujte volně zavěšená spojení
S volně zavěšenou variantou řady CONNEXIS můžete realizovat připojení wire-to-wire.
Realizujte volně zavěšená spojení
Kontaktní lišty v různých provedeních
Kontaktní lišty v horizontálním a vertikálním provedení vám umožňují efektivní rozvržení desky plošných spojů.
Kontaktní lišty v různých provedeních
Realizujte stěnové průchodky
Pro optimální připojení přes stěnu pouzdra obsahuje řada CONNEXIS také stěnové průchodky.
Realizujte stěnové průchodky
Konektory desek plošných spojů v jednořadém nebo dvouřadém provedení
Jednořadé nebo dvouřadé provedení umožňuje výrobcům zařízení realizovat spojení efektivně a kompaktně.
Konektory desek plošných spojů v jednořadém nebo dvouřadém provedení
Technika připojení push-in
Instalace je díky beznástrojovému a časově nenáročnému připojení push-in výrazně jednodušší.
Technika připojení push-in

Hlavní vlastnosti konektorů typu wire-to-board

Konektory typu wire-to-board řady D21 s lisovaným spojem
Konektory typu wire-to-board řady D31 s lisovaným spojem
  Konektory typu wire-to-board řady DD31PS s přípojkou push-in
Konektory typu wire-to-board řady D32 s lisovaným spojem
Konektory typu wire-to-board řady D21 s lisovaným spojem

Řada D21 nabízí díky různým provedením a variantám, jako jsou volně zavěšená spojení nebo stěnové průchodky, nejrůznější možnosti použití. Konektory typu wire-to-board jsou k dispozici ve dvouřadém provedení s 6 až 20 póly v rozteči 2,50 mm.

Přejít k seznamu produktů
Konektory typu wire-to-board řady D31 s lisovaným spojem

Řada D31 nabízí díky různým provedením a variantám, jako jsou například volně zavěšená spojení nebo stěnové průchodky, nejrůznější možnosti použití. Konektory typu wire-to-board jsou k dispozici v jednořadém nebo dvouřadém provedení s počtem pólů 2 až 20 pro technologii lisovaného spoje.

Přejít k seznamu produktů
  Konektory typu wire-to-board řady DD31PS s přípojkou push-in

Řada DD31PS nabízí díky různým provedením a variantám, jako jsou volně zavěšená spojení nebo stěnové průchodky, nejrůznější možnosti použití. Konektory typu wire-to-board s přípojkou push-in jsou k dispozici ve dvouřadém provedení s počtem pólů od 4 do 20 v rozteči 3,81 mm.

Přejít k seznamu produktů
Konektory typu wire-to-board řady D32 s lisovaným spojem

Řada D32 nabízí díky různým provedením a variantám, jako jsou volně zavěšená spojení nebo stěnové průchodky, nejrůznější možnosti použití. Konektory typu wire-to-board jsou k dispozici v jednořadém nebo dvouřadém provedení se 2 až 20 póly v rozteči 5,08 mm.

Přejít k seznamu produktů

Konektory typu wire-to-board s technikou připojení push-in


Konektory typu wire-to-board s přípojkou push-in

Rekordní čas v důsledku změny technologie CONNEXIS nyní také s přípojkou push-in

Nové konektory CONNEXIS typu wire-to-board s technikou připojení push-in usnadňují a urychlují zapojení v terénu i ve výrobě. Různé rozteče a provedení umožňují rozmanité aplikace v robotice, výtahové technice nebo ve správě baterií.

CONNEXIS s přípojkou push-in v odborné kontrole

V rozhovoru s produktovým specialistou André Gorellem se dozvíte, proč byly konektory desek plošných spojů optimalizované pro osazené kabely doplněny o přípojku push-in. A pro které aplikace se ideálně hodí portfolio CONNEXIS s přípojkou push-in.

Podrobný přehled výhod řady push-in

Instalace konektorů typu wire-to-board s přípojkou push-in bez použití nářadí
Bezchybné připojení konektorů typu wire-to-board s přípojkou push-in
Bezproblémová kompatibilita s konektory typu wire-to-board s přípojkou push-in
Rychlejší a bezpečnější montáž konektorů typu wire-to-board s přípojkou push-in
Podpora návrhu (Design-in-Support) u konektorů typu wire-to-board s přípojkou push-in
Instalace konektorů typu wire-to-board s přípojkou push-in bez použití nářadí

Technika připojení push-in umožňuje flexibilní zapojení komponent, které nejsou předem osazeny – v terénu i ve výrobním závodě. Díky přímému připojení bez použití nářadí přípojka push-in výrazně usnadňuje propojení a je dokonalým doplňkem ke konektorům desek plošných spojů s lisovanými spoji. Ovládací tlačítka jsou barevně odlišena pro snadnou manipulaci.

Bezchybné připojení konektorů typu wire-to-board s přípojkou push-in

Společnost Phoenix Contact nabízí kódované konektory a kontaktní lišty, které zabrání chybnému zapojení. Kódování se provádí trvale integrovaným mechanickým obrysem uvnitř plastového pouzdra nebo na něm. Na výběr máte ze tří typů kódování: Vedle variant X a Y obdržíte pro složitější aplikace navíc variantu Z. U dvouřadých konektorů lze tyto možnosti navíc různě kombinovat.

Bezproblémová kompatibilita s konektory typu wire-to-board s přípojkou push-in

Kompatibilita všude tam, kde na tom záleží: Při jednoduchých opravách, při vývoji prototypů, výrobě malých sérií nebo na posledních metrech instalace jinak předem osazených systémů. Přídavná flexibilita konektorů ve standardním provedení omezuje prostoje a urychluje vývojové procesy a fáze spouštění.

Rychlejší a bezpečnější montáž konektorů typu wire-to-board s přípojkou push-in

Dokonalý přehled při vlastní výrobě a montáži v terénu díky jednoznačnému optickému označení na konektoru: Využijte široké škály individuálně přizpůsobitelného potisku standardních výrobků tamponovým tiskem. Můžete si vybrat z různých číslic, písmen a znaků.

Podpora návrhu (Design-in-Support) u konektorů typu wire-to-board s přípojkou push-in

S naší podporou můžete počítat: Poskytneme vám rozsáhlé technické údaje a modely CAD i údaje E-CAD pro vývoj vašeho přístroje. Další bonus pro vaši každodenní práci: od našeho vzorkového servisu získáte svůj produktový vzorek během několika dní prostřednictvím přímého a bezplatného dodání.

Konektory typu wire-to-board se způsobem lisovaného připojení


Závodní automobil s nápisem CONNEXIS jako symbol pro konektory desek plošných spojů řady CONNEXIS

Když je rychlost a přesnost zásadní CONNEXIS s lisovaným spojem

Konektory desek plošných spojů s lisovaným spojem k osazování na míru usnadňují a zrychlují automatizovanou výrobu. Nové produktové portfolio CONNEXIS bylo vyvinuto speciálně pro požadavky osazování kabelů. Díky lisovaným spojům jsou tyto řady obzvláště vhodné pro automatizovanou výrobu.

CONNEXIS s lisovaným spojem v odborné kontrole

V rozhovoru s produktovým manažerem André Gorellem se dozvíte, proč krimpovací konektory desek plošných spojů, které jsou určené pro kabelové sestavy, usnadňují automatizovanou výrobu a pro jaké aplikace jsou ideálně vhodné.

Podrobněji o výhodách krimpovací řady

Konektor typu wire-to-board řady CONNEXIS s potiskem
Konektor typu wire-to-board řady CONNEXIS s integrovaným kódováním
Konektory desek plošných spojů řady CONNEXIS
Konektor typu wire-to-board řady CONNEXIS
Konektory typu wire-to-board k osazování s cínovým nebo zlatým povrstvením
Konektory typu wire-to-board z bezhalogenového plastu
Konektor typu wire-to-board řady CONNEXIS s potiskem

Dokonalý přehled při vlastní výrobě a montáži v terénu díky jednoznačnému optickému označení na konektoru: Využijte široké škály zákaznicky specifického potisku standardních výrobků tamponového tisku. Můžete si vybrat z různých číslic, písmen a znaků.

Konektor typu wire-to-board řady CONNEXIS s integrovaným kódováním

Společnost Phoenix Contact nabízí kódované konektory a kontaktní lišty, které zabrání chybnému zasunutí. Kódování se provádí trvale integrovaným mechanickým obrysem uvnitř plastového pouzdra nebo na něm. Na výběr máte ze tří typů kódování. Vedle variant X a Y obdržíte pro složitější aplikace navíc variantu Z. U dvouřadých konektorů lze tyto možnosti navíc různě kombinovat.

Konektory desek plošných spojů řady CONNEXIS

Vaše rychlá cesta k individuálnímu řešení: K našemu rozsáhlému portfoliu nabízíme navíc vysokou rozmanitost v přizpůsobení se přáním zákazníka. Osazujte kabely, kontaktní lišty a konektory podle vlastních potřeb, abyste ušetřili čas vlastní výrobou. Navíc se díky předem osazenému systému konektorů vyhnete chybnému zasunutí při vlastní montáži.

Konektor typu wire-to-board řady CONNEXIS

S naší podporou můžete počítat: Poskytneme vám rozsáhlé technické údaje a modely CAD i údaje E-CAD pro vývoj vašeho přístroje. Další bonus pro vaši každodenní práci: Od našeho vzorkového servisu získáte svůj produktový vzorek během několika dní prostřednictvím přímého a bezplatného dodání.

Na vzorkový servis
Konektory typu wire-to-board k osazování s cínovým nebo zlatým povrstvením

Vždy správná volba: Vy rozhodujete, jaký materiál je pro danou aplikaci ten správný. Proto vám společnost Phoenix Contact nabízí jak cínové, tak i zlaté povrstvení lisovaných kontaktů. Obě varianty povrchové úpravy se vyznačují dlouhodobě stabilní kvalitou přenosu. Produkt bude zpočátku k dispozici s cínovým povrchem. V průběhu roku bude doplněn o zlato.

Konektory typu wire-to-board z bezhalogenového plastu

Ve stavebnictví, speciálně v oblasti elektroinstalace, jsou potřeba a význam bezhalogenových plastů již známy.Aby významným dílem přispěla k větší bezpečnosti, zaměřuje se společnost Phoenix Contact na ochranu člověka a životního prostředí již při výběru materiálu.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Předem osazený konektor řady CONNEXIS

Vyviňte spolu s námi svůj vlastní předem osazený konektor

K našemu rozsáhlému portfoliu nabízíme navíc široké možnosti přizpůsobení se přáním zákazníka. Osazujte kabely, kontaktní lišty a konektory podle vlastních potřeb, abyste ušetřili drahocenný čas při vlastní výrobě.

Elektronický dokument
Stručný přehled portfolia CONNEXIS

V tomto elektronickém dokumentu se dozvíte, proč jsou konektory z portfolia CONNEXIS optimálním řešením pro automatizované výrobní procesy. Získejte přehled o všestrannosti těchto speciálních konektorů typu wire-to-board.

Otevřít elektronickou dokumentaci
Automatizovaná výroba využívající průmyslové roboty