Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Univerzální moduly s konektory D-SUB, FLK a jinými konektory

Univerzální moduly s konektory D-SUB, FLK a jinými konektory

Předávací moduly VARIOFACE zajišťují spolehlivý přenos signálu mezi úrovněmi pole a automatizace. Univerzální předávací moduly připojují mnohopólové konektory jako IDC/FLK, D-SUB, ELCO, lištu DIN nebo RJ45 ke šroubovým nebo pružinovým svorkám či svorkám push-in. Využijte našich univerzálních systémových kabelů a rychlého propojení 1:1 se zabezpečením proti přepólování.

Vaše výhody

  • Rychlé propojení 1:1 se zajištěním proti přepólování s univerzálními předávacími moduly
  • Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
  • Každý předávací modul lze přesně definovat díky variabilní možnosti značení
  • Kontrolní funkce: K dispozici také s ukazatelem stavu
VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor pro systémovou kabeláž pro řídicí jednotky

Konfigurátor: VARIOFACE – Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Nakonfigurujte si vlastní řešení plug and play. Intuitivní rozhraní operátora a 3D modely zajišťují snadnou manipulaci. Pomocí několika kliknutí si můžete vybrat komponenty řešení, které se skládají z čelních adaptérů, systémových kabelů a modulů pro přenos signálu.

Porovnání našich předávacích modulů

Portfolio systému VARIOFACE je tvořeno nejrůznějšími komponentami, které zajišťují bezproblémový přenos signálu. K propojení úrovně pole a řídicí úrovně je VARIOFACE Professional ideální pro univerzální použití. Díky novým prvkům VARIOFACE Front Connect lze nyní realizovat propojení mezi úrovní pole a systémy se vzdálenými I/O i na konstrukční šířce pouhých 19 mm. Upusťte od pevného propojení k reléovým modulům a použijte k tomuto připojení zásuvné řešení s adaptérem V8 produktové řady VARIOFACE.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
Adaptér VARIOFACE PLC-V8
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

Adaptér VARIOFACE PLC-V8

Technologie připojení push-in, šroub push-in Zásuvkové kontakty k reléovým modulům pro PLC-INTERFACE 6,2 mm / relé 14 mm a RIFLINE complete
Konektory D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Počty pólů 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15- (D-SUB) / 14pólové (IDC/FLK)
Speciální varianty Rozvaděč napětí / Průchodkové moduly / Ukazatel LED ne ne
Konstrukční šířka V závislosti na typu 19 mm 50 mm (6,2 mm PLC-INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Čtyři moduly VARIOFACE Professional na jedné liště zepředu

VARIOFACE Professional Univerzální předávací moduly

Používejte univerzální předávací moduly k propojení řídicí úrovně a úrovně pole. VARIOFACE Professional nabízí optimalizovaný, modulární a robustní systém, který je i prostorově úsporný. Uplatňuje se všude tam, kde se musí konektory připojovat k jednotlivým žilám. V závislosti na vaší aplikaci jsou k dispozici moduly pro přenos signálu a k rozvádění napětí.

  • Přesně definovatelné moduly díky variabilnímu označování
  • Snadná manipulace s kovovou patkou pro montáž na montážní lištu
  • Univerzálně použitelné moduly pro všechny běžné počty pólů a s technikou připojení push in nebo šroubovým připojením
Připojení rozvaděče napětí k napájení

Rozvaděč napětí VARIOFACE

Mnohostranně použitelné rozvaděče napětí VARIOFACE jsou vhodné k rozdělování provozního napětí nebo řídicího napětí. Jsou určeny pro aplikace do 250 V/30 A. Využijte výhody jednoduchého a přesného rozvádění elektrických signálů, zejména v těsných prostorách.

  • Rozsáhlý sběr signálů díky několika úrovním potenciálu
  • Přehledný rozvod potenciálů díky oddělenému napájení pro velké průřezy vodiče
  • Jednoznačné přiřazení připojovacích svorek díky průběžnému označování

VARIOFACE Front Connect Předávací moduly s čelními přípojkami

VARIOFACE Front Connect se vyznačuje bezchybným propojením a úsporou místa v rozvaděči. Toto doplnění mezi systémem se vzdálenými vstupy/výstupy a úrovní pole podporuje decentrální periferii vysokou flexibilitou a úzkým provedením.

Pohled zepředu na VARIOFACE Front Connect se třemi moduly
Modul VARIOFACE Front Connect zepředu
Plánovací situace na obrazovce: Muž sedí před počítačem
Čelní pohled na VARIOFACE Front Connect s připojeným systémovým kabelem s volným koncem
Pohled zepředu na VARIOFACE Front Connect se třemi moduly

  • Snížení nákladů na propojení díky svorkám push-in s technikou čelního připojení
  • Úspora místa až 60 % díky konstrukční šířce 19 mm
  • Připojení Plug & Play ke vzdálené úrovni I/O a úrovni pole prostřednictvím rozsáhlého programu systémové kabeláže

Modul VARIOFACE Front Connect zepředu

Díky technologii připojení push in výrazně snížíte časovou náročnost propojování. Jednoznačné označení a barevná ovládací tlačítka zjednodušují manipulaci a zajišťují intuitivní propojení.

Plánovací situace na obrazovce: Muž sedí před počítačem

Integrujte jednoduše VARIOFACE Front Connect do svého plánování a dokumentace díky dostupnějším datům CAD a maker EPLAN.

Čelní pohled na VARIOFACE Front Connect s připojeným systémovým kabelem s volným koncem

Produktový program VARIOFACE Front Connect zahrnuje příslušenství šité na míru, jako jsou systémové kabely s volnými konci vodičů pro univerzální připojení.

Relé s ještě nepřipojeným adaptérem systémových kabelů z čelního pohledu

Adaptér VARIOFACE PLC-V8 Zásuvná přípojka pro reléový modul

Zajistěte bezchybné připojení reléových modulů k úrovni řízení tím, že použijete adaptér systémových kabelů. Vlastnosti PLC-INTERFACE a systémové kabeláže VARIOFACE jsou přitom spojeny v jednom řešení. V závislosti na vašich požadavcích na spínání je možné osazení vstupního a výstupního modulu podle kanálu.

  • Jednoduché a rychlé propojení úrovně připojení a řídicí jednotky, neboť odpadá propojování jednotlivých vodičů
  • Vysoká flexibilita díky modulární konstrukci pro osazení modulu reléového výstupu specifické podle kanálu
  • Přímé připojení napájecích a zpětných vodičů pomocí konstrukční řady snímačů a akčních členů

Propojení mezi úrovní řízení a rozhraní

Systém tvořený předem osazeným kabelem s adaptérem V8 a relé s připojením ke koncovému spotřebiči
První úroveň s konektory z řídicí jednotky
Adaptér V8 je v popředí
V popředí se nacházejí relé PLC-INTERFACE
Snímače a akční členy úrovně pole v popředí
Systém tvořený předem osazeným kabelem s adaptérem V8 a relé s připojením ke koncovému spotřebiči

Adaptéry PLC-V8 se jednoduše připojí k osmi relé PLC-INTERFACE seřazeným vedle sebe. Díky tomu se relé připojí rychle a naprosto bezchybně pomocí konektorů IDC/FLK nebo D-SUB ke kartám I/O.

První úroveň s konektory z řídicí jednotky

Systémové kabely vedoucí z řídicí jednotky jsou předem osazené konektory připojené k adaptéru PLC-V8.

Adaptér V8 je v popředí

Relé PLC-INTERFACE obsahují prostor pro můstky. Spojení se vytvoří tak, že se do prostoru pro můstky zasune adaptér PLC-V8.

V popředí se nacházejí relé PLC-INTERFACE

Relé PLC-INTERFACE představují úroveň spojení mezi úrovní řízení a pole.

Snímače a akční členy úrovně pole v popředí

Snímače a akční členy nacházející se v úrovni pole se připojují k relé PLC-INTERFACE.

Propojení mezi úrovní rozhraní a pole Možnosti úspor s variantami akčních členů a snímačů

Interaktivní obrazová mapa: Propojení akčních členů a snímačů s adaptérem systémových kabelů
Přímé připojení
Díky systému VARIOFACE nejsou nutné běžné řadové svornice a jejich propojení, neboť napájecí a zpětné vodiče se připojují přímo k variantě akčního členu nebo snímače reléového modulu.
Zásuvné spojení
Díky propojení k řídicí jednotce prostřednictvím systémového kabelu se obejdete bez nákladného zapojování jednotlivých žil.
Zástrčné můstky místo smyčkových můstků
Nahraďte smyčkové můstky k rozvádění napětí zástrčnými můstky a snížíte náklady na propojení.
Brožura
Přehled kompletního portfolia

Získejte přehled o systémové kabeláži pro řídicí jednotky. Zjistěte, jak najít vhodnou technologii připojení pro přenos signálů, dat nebo výkonu pro vaši aplikaci.

Otevřít brožuru
Systémový kabel a moduly systémové kabeláže