- Snížení nákladů na propojení díky svorkám push-in s technikou čelního připojení
- Úspora místa až 60 % díky konstrukční šířce 19 mm
- Připojení Plug & Play ke vzdálené úrovni I/O a úrovni pole prostřednictvím rozsáhlého programu systémové kabeláže
Modul VARIOFACE, se zásuvnými přípojkami a konektorem pro plochý kabel, k montáži na nosné profily NS 35, s kolíkovou lištou, s krátkými a dlouhými zajišťovacími třmeny pro zdířkové konektory, počet pólů: 16