VFC-PT/FLK16 - Předávací modul
1278796

VARIOFACE Front Connect, 1:1 předávací modul IDC/FLK s čelními přípojkami push-in, počet pólů: 16, konstrukční šířka: 19 mm

Detaily výrobku









Vaše výhody

Rychlé, přehledné a bezchybné propojení díky řadovým svornicím push-in s technikou čelního připojení
Redukce potřeby místa v rozvaděči až o 60 % ve srovnání s obvyklými řešeními díky inovativnímu designu s montážní šířkou 19 mm
Připojení Plug & Play ke vzdálené úrovni IO a úrovni pole s bohatým programem pro systémovou kabeláž od společnosti Phoenix Contact
Optimální podpora vaší decentrální periferie, díky vysoké flexibilitě a úzkému provedení
Opticky a hmatově vhodné k moderním vzdáleným systémům IO