SK 2,8 WH:REEL - Označovací proužky
0805205

Označovací proužky, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 14, výška textového pole: 2,8 mm, šířka textového pole: 90000 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Samolepicí označovací proužky série popisovacích štítků SK označují výrobky bez drážky štítku, čímž se ideálně hodí k označování konektorů COMBICON
Proužky označovacích štítků a ploché označovací štítky lze dodatečně označit označovací fólií SK
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Přesné zkrácení na požadovanou délku umožňují řezací jednotky tiskáren s termálním tiskem
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky SK ... individuálně podle vašeho zadání