Tiskárna THERMOMARK ROLLMASTER 600 v přesvědčivé kvalitě potiskne popisky ve formátu rolí pro aplikace označování svornic, vodičů a kabelů, přístrojů a zařízení. Snadno si vytvoříte kvalitně potištěné etikety a označovače.
THERMOMARK ROLLMASTER 600
-
Tiskárna s termosublimačním tiskem
0804663
Tiskárna s termálním tiskem na materiál v rolích, včetně síťového kabelu Euro/US a USB kabelu CD s podporou obsahuje příručky ve více jazycích, odkazy na firmware, ovladače a plánovací a označovací software. Návod k obsluze je vytištěn v němčině a v angličtině. 1 role etiket EML (20 x 8) R v bílé barvě = 1 000 etiket, barvicí páska = 50 m
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Seznam UL
ID schválení: E140403CCC
ID schválení: 2023010904584847cUL Listed
ID schválení: E140403EAC-RoHS
ID schválení: RU D-DE.HB49.B.00023Kompatibilní produkty
Vaše výhody
THERMOMARK ROLLMASTER 600 je průmyslová tiskárna pro potisk velkého množství označovacích materiálů ve formátu rolí. Rozlišení tisku 600 dpi speciáně pro malé detailní etikety a čárové kódy
Potisk děrovaných, příp. nekonečných nalepovacích etiket, zásuvných štítků a smršťovacích bužírek
Rychlý, kvalitní a odolný potisk
Jednoduchá a intuitivní obsluha přes barevný dotykový displej
Bezúdržbový provoz s osvědčenou technologií termosublimačního tisku
Jednoduché ovládání pomocí softwaru PROJECT COMPLETE
Přípojky USB a Ethernetu