Připojovací skřín generátoru Solarline (GAK) se používají v malých střešních zařízeních, ale i ve velkých volně stojících zařízeních. K hlavním úkolům připojovacích skříní generátoru patří přepěťová ochrana fotovoltaického systému, případně koncentrace řetězců a prosmyčkování ochranného vodiče k vyrovnání potenciálu k lokálnímu vyrovnání potenciálu.
Další funkce jsou volitelné a závislé na vybavení.
Příklady pro volitelné funkce jsou ochrana řetězců řetězcovými pojistkami a také odpojení řetězců prostřednictvím DC výkonového odpojovače nebo DC požárního zátěžového oddělovacího vypínače.
Úplný rozsah funkcí připojovací skříně generátoru můžete odvodit z jejího označení položky (viz typový klíč v příbalovém letáku připojovací skříně generátoru, který je možné stáhnout v části „Soubory ke stažení“).
SOL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-2300FS
-
Připojovací skříň generátoru
1137057
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 2; počet podporovaných trackerů MPP: 2; přepěťová ochrana: T2; vybavení: Požární spínač DC; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlá instalace a uvedení do provozu
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem
Uživatelsky orientované poradenství