Produktová řešení pro průmyslové a velkokapacitní akumulátory Naše vzájemně sladěné produktové portfolio umožňuje spolehlivý provoz vysokokapacitních akumulátorů pro odvětví obchodu, průmyslové výroby i služeb.

Akumulátor se zaměstnancem společnosti Phoenix Contact před průmyslovou budovou

Velkokapacitní a průmyslové akumulátory sehrávají rozhodující roli u moderních poskytovatelů služeb v oblasti zásobování energií. Umožňují ukládání velkých množství elektrické energie, kterou lze v případě potřeby odebírat. Akumulátorové systémy podporují rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, jakou je větrná a solární energie, jelikož vyrovnávají výkyvy při výrobě energie a umožňují stabilní a spolehlivé napájení. Využívání velkokapacitních a průmyslových akumulátorů podporujících síťový provoz umožňuje účinnější a udržitelnější činnost napájecích sítí a zásobovacích podniků. To přináší jak ekonomické, tak i ekologické výhody. Společnost Phoenix Contact je vám k dispozici se širokým portfoliem řešení a odborným poradenstvím pro vaše aplikace v oblasti akumulátorů.

Naše portfolio řešení pro průmyslové a velkokapacitní akumulátory


Interaktivní obrazová mapa: Funkční oblasti velkokapacitního a průmyslového akumulátoru
Technika připojení pro bateriové moduly
Bateriové moduly jsou ústřední součástí akumulátoru. Zde se dočasně ukládá elektrická energie. Naše portfolio prvků pro připojení desek plošných spojů a konektorů určených pro bateriové moduly umožňuje rychlou instalaci a bezpečný provoz vašeho akumulátorového systému. Poskytujeme různá řešení s předním nebo zadním připojením pro přenos signálu, dat i energie.
Přejít k produktům
Nabíjení a vybíjení
Pro zajištění nepřetržitého nabíjení nebo vybíjení baterií je potřebná vysoká dostupnost systémových výkonových modulů. Naše výkonová elektronika umožňuje prostorově úsporné a škálovatelné řešení v 19" průmyslovém standardu s vysokou účinností příslušných procesů přeměny. Modulární provedení jednosměrných nebo obousměrných výkonových modulů se směrnicemi pro napájení ze sítě specifickými pro danou zemi je nejvhodnějším řešením pro velký počet možných oblastí použití.
Přejít k produktům
Bezpečná komunikace
Požadavky na zabezpečení systémů akumulátorů v průmyslu a v oblasti elektrických sítí se neustále zvyšují. Spolehlivé řízení a monitorování systémů proto vyžaduje výkonnou komunikační infrastrukturu, která je zabezpečená proti výpadkům. Nabízíme vám rozsáhlé portfolio pro průmyslovou komunikaci, od provozní až po řídicí úroveň. Naše produkty z oblasti kybernetické bezpečnosti přitom doplňují ochranu vašich důležitých systémů a dat. Výsledný bezpečný provoz a dálkový přístup umožňují rychlé a efektivní provádění prací souvisejících s údržbou a opravami.
Přejít k produktům
Řízení
Požadavky na automatizační systémy pro velkokapacitní akumulátory se neustále zvyšují. Systémy musí být schopny bezpečně a flexibilně reagovat na příslušné požadavky. Naše rozsáhlé portfolio řídicích jednotek a I/O systémů vám nabízí možnost modulárního a škálovatelného budování automatizace od jednotlivých komponent až po kompletní systém. Díky tomu můžete vycházet vstříc všem specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků. Při obzvláštních požadavcích na bezpečnost můžete svůj automatizační systém sestavit také redundantně, za použití certifikovaných bezpečnostních modulů. Tím se maximalizuje bezpečnost a dostupnost vašeho akumulátorového řešení. Snadné připojení k nadřazeným systémům, jako např. ke cloudovému prostředí, umožňuje jednoduché monitorování vašeho zařízení a poskytuje bezpečný dálkový přístup k tomuto zařízení.
Přejít k produktům
Technika připojení pro rozvaděč
Naše portfolio poskytuje rozsáhlý výběr různých řadových svornic pro připojování různých funkčních oblastí v rozvaděči. Standardizované příslušenství a jednotný design přitom umožňují jednoduché plánování a snadnou instalaci ve vašich zařízeních obsahujících akumulátory.
Přejít k produktům
Zásobování a ochrana
Spolehlivé, stabilní napájení zajišťuje bezproblémový provoz a zamezuje vzniku škod na strojích a systémech. Pro zajištění vysoké dostupnosti vašeho akumulátoru nabízíme správné řešení zahrnující přepěťovou ochranu, napájecí zdroj, přístrojovou ochranu a monitorování energie. Náš široký produktový program pokrývá všechny funkční oblasti bezpečné a ucelené energetické infrastruktury.
Přejít k produktům
Produktové portfolio pro techniku připojení v rozvaděči

Technika připojení pro rozvaděč

Jak mohu škálovatelným a bezpečným způsobem propojit svůj akumulátor?

Produktové portfolio pro nabíjení a vybíjení

Výkonová elektronika

Jak mohu spolehlivě nabíjet a vybíjet své baterie?

Produktové portfolio Komunikace

Bezpečná komunikace

Jak mohu navázat spolehlivou komunikaci v rámci svého akumulátorového systému?

Produktové portfolio pro techniku připojení bateriových modulů

Technika připojení pro bateriové moduly

Jak mohu modulárně a účinně zapojit své bateriové moduly?

Portfolio produktů Power Reliability

Pomocné napájení

Jak můžu spolehlivě zásobovat a chránit řídicí systém svého akumulátoru?

Nejdůležitější produkty pro průmyslové a velkokapacitní akumulátory


Ovládací panel pro vizualizaci dat akumulátorů

Inteligentní vizualizace dat pro akumulátory

Kromě hardwaru vám nabízíme také vhodné digitální řešení pro vizualizaci dat vašich systémů BESS. Během několika sekund získáte přehled o svých datech, který bude přesně přizpůsobený vašemu hardwaru a způsobům použití.

Příklady použití z reálných projektů


Webinář
Využití akumulátorů k maximalizaci účinnosti ve stejnosměrné síti

Jak lze výrazně zlepšit účinnost a bezpečnost zásobování energií? Na našem webináři se můžete těšit na zajímavé informace o technické realizaci a integraci systémů pro ukládání energie pomocí baterií se stejnosměrným proudem.

Na bezplatný webinář
Osoba před bateriovými moduly v bateriovém úložišti na stejnosměrný proud

Časté dotazy: Průmyslové a velkokapacitní akumulátory


Akumulátorové systémy a stožáry nadzemního vedení
Akumulátorové skříně v průmyslové hale
Označení na plotě upozorňující na vysoké napětí
Akumulátorové systémy a stožáry nadzemního vedení

Kolísavá množství elektrické energie dodávaná regenerativními zařízeními na výrobu energie staví, společně s rozšiřováním nabíjecí infrastruktury, před provozovatele sítí velké výzvy. Elektrické akumulátory využívají a uchovávají dočasně vznikající přebytky energie. Elektrický proud je dodáván, jestliže se zvýší odebírané množství nebo sníží vyráběné množství. Velkokapacitní akumulátory s kapacitou několika megawatthodin jsou proto nepostradatelné pro trvalou stabilitu sítě, jelikož vyrovnávají výkyvy v elektrické síti a zvyšují bezpečnost zásobování. Velkokapacitní akumulátory jsou často sestavovány jako funkční kontejnery.

Akumulátorové skříně v průmyslové hale

V průmyslových odvětvích poskytují akumulátory energie mnohostranné možnosti optimalizace provozních postupů. Akumulátory mohou sloužit jako ochrana proti krátkodobým i rozsáhlým výpadkům dodávky elektrické energie. Tím je umožněn pokračující provoz zařízení a strojů, které je však také možno řádným způsobem vypínat. Neplánované poruchy strojů způsobené výpadky napájení jsou tedy nyní minulostí. Další důležitou oblastí využití elektrického akumulátoru je takzvané oříznutí zátěžových špiček. Akumulátor přitom poskytuje proud pro špičky zatížení, díky čemuž není tento proud nutno odebírat ze sítě. To má přímý účinek na pořizovací cenu a zvyšuje hospodárnost zařízení. Průmyslové akumulátory navíc umožňují efektivní využití vlastní vyrobené fotovoltaické energie, a snižují tak závislost na drahém odběru energie ze sítě.

Označení na plotě upozorňující na vysoké napětí

Akumulátory s vysokými kapacitami skrývají několik bezpečnostních rizik, která je nutno pečlivě řídit. Přebíjení nebo technické závady mohou způsobit přehřátí baterií a nekontorlovatelné zvýšení teploty, což může vést k vzniku požáru nebo k výbuchu. Poškození struktury baterií v důsledku otřesů, vibrací nebo jiných fyzikálních vlivů, jakož i výrobní chyby mohou rovněž způsobovat vznik zkratů. Postupem času a účinkem opakovaných nabíjecích cyklů mohou baterie ztrácet výkon a stávat se náchylnějšími k poruchám. Aby se taková rizika minimalizovala, jsou kromě pravidelné údržby rozhodující také vysoce kvalitní komponenty v akumulátoru. Společnost Phoenix Contact sestavila pro tento účel široké portfolio.

Kontakt

Matthias Schröder jako vaše kontaktní osoba
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Rád vám poskytnu podporu při výběru správných komponent pro váš velkokapacitní a průmyslový akumulátor.