Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Rám nosiče modulu, konstrukční velikost: B10, provedení : pro stranu průchodky (A, B, C, ...), Svorky Push-in, 0,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Rám nosiče modulu, Pro beznástrojové zacvaknutí do vysokých pouzder série HC-STA a HC-EVO