Modul kontaktní vložky, počet pólů: 6, Zásuvka, Svorky Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, s funkcí zkratu
Modulární kontaktní vložky push-in
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 6, Trn, Svorky Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, s funkcí zkratu
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 5, výkonové kontakty: 5, ovládací kontakty: 0, Trn, Svorky Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 5, výkonové kontakty: 5, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Svorky Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 12, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 12, Trn, Svorky Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplikace: Signál
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 6, výkonové kontakty: 6, ovládací kontakty: 0, Trn, Svorky Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 12, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 12, Zásuvka, Svorky Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplikace: Signál
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 4, výkonové kontakty: 4, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Svorky Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 5, výkonové kontakty: 5, ovládací kontakty: 0, počet přípojek na jeden pól: 2, Trn, Svorky Push-in, 230 V/400 V, 16 A, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, aplikace: Výkon
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 4, výkonové kontakty: 4, ovládací kontakty: 0, Trn, Svorky Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon