CSA
ID schválení: 158887| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 6, Trn, Svorky Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, s funkcí zkratu
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | - 12 | ||