Modul kontaktní vložky, počet pólů: 8, Trn, Lisovaný spoj, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, vnější průměr vedení:5 mm ... 7 mm, aplikace: Data, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Modulární kontaktní vložky
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 6, Zásuvka, Svorky Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, s funkcí zkratu
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 6, Trn, Svorky Push-in, 100 V, 20 A, 1,5 mm2 ... 4 mm2, s funkcí zkratu
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 8, Zásuvka, Lisovaný spoj, 48 V, 5 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, vnější průměr vedení:5 mm ... 7 mm, aplikace: Data, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 5, výkonové kontakty: 5, ovládací kontakty: 0, Trn, Svorky Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 2, výkonové kontakty: 2, ovládací kontakty: 0, Trn, Axiální šroubový spoj, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, aplikace: Výkon
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 5, výkonové kontakty: 5, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Svorky Push-in, 400 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 2, výkonové kontakty: 2, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Axiální šroubový spoj, 690 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 10 mm2, aplikace: Výkon
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 12, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 12, Trn, Svorky Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplikace: Signál
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 25, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 25, Trn, Lisovaný spoj, 30 V, 4 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, aplikace: Signál