HC-M-RJ45-08-GC-F/F
-
Modul kontaktní vložky
1419886
Modul kontaktní vložky, počet pólů: RJ45, provedení : RJ45, Zásuvka, 48 V, 1 A, aplikace: Data, Kabelová propojka
Detaily výrobku
| Všeobecně | Použijte propojovací kabel ze seznamu příslušenství. |
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| DŮLEŽITÉ: Patch kabely s ochranným třmenem nad zajišťovacím mechanizmem se musejí pro použití v tomto modulu předem upravit. Ochranný třmen nad zajišťovacím mechanizmem se musí z velké části odstranit bočními štípacími kleštěmi, aby se dal patch kabel zavést dovnitř bez kolize se sousedním modulem. |
| Řada | HC-M-RJ45 |
| aplikace | Data |
| Typ senzoru | Ethernet |
| Počet pólů | 8 |
| rozložení konektoru | RJ45 |
| Číslování kontaktů | 1 - 8 |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,2 mm |
| Výška | 36,7 mm |
| Délka | 14,6 mm |
| Mechanické parametry | |
| Minimální výška pouzdra | 72 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 48 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 0,8 kV |
| Jmenovitý proud | 1 A |
| Vlastnosti přenosu (kategorie) | CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Au |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Normy / ustanovení | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Zkouška | |
| Normy/předpisy | PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty: R22, R23 a R24 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
| Objednací číslo | 1419886 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACE |
| GTIN | 4055626253244 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 27,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 9 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 1,328 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
HC-CBU-MOD - Kódovací prvek 1636130
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,24 - Propojovací kabel 2700301
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Propojovací kabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Propojovací kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Propojovací kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Propojovací kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Propojovací kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Propojovací kabel 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Propojovací kabel 1413166
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227566
-
NBC-R4OC/12,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227567
-
NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227570
-
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227571
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227593
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
HC-M-RJ45-AD-PC-M - Modul kontaktní vložky 1419885
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Modul kontaktní vložky 1435214
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno