NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU
-
Propojovací kabel
1413164
Propojovací kabel, krytí: IP20, délka kabelu: 10 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, typ připojení: Přípojka Pierce, Ethernet
Detaily výrobku
Typ produktu | Datový kabel osazený |
Produktová řada | RJ45 STANDARD CAT6A |
Typ senzoru | Ethernet |
Počet pólů | 8 |
rozložení konektoru | RJ45 |
Stíněno | ano |
Ukazatel stavu | ne |
Ukazatel stavu k dispozici | ne |
Zatěžovací napětí (III/3) | 72 V (DC) |
Jmenovité napětí UN | 48 V |
Jmenovitý proud IN | 0,5 A |
Přenosové médium | Měď |
Přenosová rychlost | 10 GBit/s |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | 200 |
Zásuvná síla pro návěstní kontakt | 50,00 N |
tažná síla pro návěstní kontakt | 30 N |
Materiál kontakt | CuSn |
Materiál povrch kontaktu | Au |
Materiál držák kontaktu | PC |
Vnější plášť, materiál | PUR |
Technologie připojení | |
Typ připojení | Přípojka Pierce |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Přípojka Pierce |
Přípojka 1 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Stíněno | ano |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Krytí | IP20 |
Přípojka 2 | |
Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
Stíněno | ano |
Cykly zapojení | ≥ 750 |
Krytí | IP20 |
Délka vedení | 10,00 m |
Ethernet, CAT6A, 4párový, S/FTP [94G] | |
Počet pólů | 8 |
Stíněno | ano |
Typ vedení | Ethernet, CAT6A, 4párový, S/FTP [94G] |
Konstrukce vodiče | 2x2xAWG26/7, S/FTP |
Signální vedení AWG | 26 |
Vnější plášť, materiál | PUR |
vnější plášť, barva | vodní modř RAL 5021 |
Optický kryt stínění | 65 % |
Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-1 |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
IP20 | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C (Konektor RJ45) |
Odolnost vůči plameni | IEC 60332-1 |
Objednací číslo | 1413164 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | ABN |
Kód výrobku | ABNABH |
Strana katalogu | Strana 387 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356989992 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 374,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 325 g |
Číslo celní sazby | 85444210 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227593
Vaše výhody
Perfektní pro průmyslové aplikace
Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např. v rozvaděčích)
Kompaktní zalomený
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno