HC-M-12-PT-M - Modul kontaktní vložky
1424246

Modul kontaktní vložky, počet pólů: 12, výkonové kontakty: 0, ovládací kontakty: 12, Trn, Svorky Push-in, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, aplikace: Signál

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Nejkratší doba instalace v porovnání s jinými způsoby připojení
Rychlé a snadné propojení, zejména v omezených prostorových podmínkách
Pomocí robotů je možná automatizovaná kabeláž
Bezpečné propojení a obsluha pomocí barevně odlišených ovládacích jednotek
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373