UL osvědčení
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 6, výkonové kontakty: 6, ovládací kontakty: 0, Zásuvka, Svorky Push-in, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon
| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 16 A | - 14 | ||