Rozvod energie v datovém centru Rozvod energie je již více než 100 roků významnou součástí naší identity. Využijte výhod spolehlivých komponent, které podporují dostupnost a nepřetržitý provoz datového centra. Poskytneme vám kompletní koncepci pro jednotky PDU (Power Distribution Unit).
Vaše výhody Využijte přednosti našich komponent pro rozvod energie v jednotce PDU a propojování mezi jednotkami PDU a serverovými stojany.
- Kompaktní konstrukceprovedení s vysokou mírou škálovatelnosti
- Odolnost proti vnějším vlivům díky průmyslovým kvalitativním normám
- Vysoká spolehlivost a dostupnost dosahovaná prostřednictvím redundantních koncepcí
- Snadná údržba a zabezpečení proti neoprávněné manipulaci
Vybavení od jednotky PDU až po serverovou skříň Vybavení jednotkami PDU z nabídky společnosti Phoenix Contact zajistí vysokou dostupnost. Provozovatelé spoléhají na naši osvědčenou techniku připojení pro rozvod energie z jednotek PDU do IT stojanů. Výhodou, kterou tím získávají, je rychlá a bezpečná instalace.
Komponenty pro jednotky PDU
PDU (Power Distribution Unit)
Vybavení jednotky PDU vyžaduje robustní, spolehlivé a kompaktní komponenty. Naši partneři využívají výhod spolehlivého rozvodu energie, vysoké dostupnosti systémů a účinného přenosu dat v rozváděči. Vybavte jednotku PDU v následujících oblastech.
- Zásobování a ochrana: Zajistěte si spolehlivé napájecí zdroje a přístrojové jističe, které ochrání vaše zařízení před přetížením a zkratem. Tyto komponenty zajišťují vysokou úroveň dostupnosti a bezpečnosti vašich systémů.
- Spínání, měření a monitorování: Produkty umožňují spolehlivé spínání, přesné měření a nepřetržité monitorování toků energie. Tím je dosahováno optimalizace rozvodu energie, včasného rozpoznávání poruch a minimalizace dob prostojů. Provozovatelé maximalizují spolehlivost a dostupnost jednotek PDU v datovém centru a šetří energii.
- Popisování, montáž a instalace: Naše systémy průmyslového zneční umožňují rychlé a snadné popisování. Nástroje a software pro plánování a instalaci při výrobě rozvaděčů poskytují podporu, která zkracuje výrobní proces.
- Automatizace: Pomocí automatizačních řešení můžete efektivně řídit a monitorovat své procesy. K tomu patří řídicí jednotky, I/O moduly a softwarová řešení, která umožňují bezproblémovou integraci a optimalizaci vaší infrastruktury.
Ochrana proti neplánovaným výpadkům
Nepřetržitá dostupnost má u jednotky PDU obzvláště vysokou prioritu. Pro tento účel máme vzájemně sladěné portfolio zahrnující napájecí zdroje, přístrojové jističe, přepěťové ochrany a jednotky pro řízení energie, abychom maximalizovali dostupnost rozvaděčů a souvisejících zařízení. Koncepve Power Reliability od společnosti Phoenix Contact poskytuje četné výhody:
- Vysoká dostupnost: ochrana proti výpadkům a přerušením sítě
- Efektivní řízení energie: podrobné zaznamenávání a analyzování energetických toků
- Bezpečnost: ochrana před přetížením a zkratem
- Udržitelnost: efektivní využívání energie a minimalizace dob prostojů
Efektivní výroba rozvaděčů
Společnost Phoenix Contact spolupracuje s výrobci rozvaděčů na optimalizaci výrobního procesu, která umožňuje rychlé uvedení datových center do provozu. Naše koncepce zvyšuje efektivitu a hospodárnost procesů našich zákazníků. Současně je zaručena kvalita a spolehlivost hotového rozvaděče. Přitom uplatňujeme následující přístupy:
- Digitalizace: ucelená softwarová řešení, která šetří čas
- Modularita: přizpůsobitelná a škálovatelná řešení
- Automatizace: (částečně) automatizované kroky pracovních postupů zvyšují efektivitu a kvalitu
- Označování: ucelené řešení pro popisování a označování
- Poradenství: individuální poradenství pro optimalizaci procesů
Další produkty pro jednotky PDU
Prozkoumejte výběr z našeho portfolia a objevte to, co je pro vaši jednotku PDU nejvhodnější.
Rozvod energie z jednotky PDU do stojanu IT
Optimalizujte svoji kabeláž
Výkonný a spolehlivý rozvod energie je pro výpočetní střadiska naprosto nezbytný. S přibývající hustotou kabeláže je však stále důležitější také jednoduchá a prostorově úsporná instalace. Rostoucí spotřeba energie a rostoucí náklady na energii navíc zvyšují poptávku po energeticky účinných konektorech a řešeních kabeláže. Konektory HEAVYCON pro datová centra z nabídky společnosti Phoenix Contact jsou vynikající volbou pro optimalizaci elektrických připojení.
Výkonné, kompaktní a energeticky účinné
Průmyslové konektory stále častěji nahrazují běžné konektory CEE pro rozvod elektrické energie v datových centrech. Robustní konektory HEAVYCON poskytují množství přesvědčivých výhod:
- Prostorově úsporná kabeláž díky kompaktnějšímu provedení
- Bezpečný a spolehlivý přenos energie do 70 A díky robustní konstrukci
- Krátká doba instalace díky jednoduchému postupu využívajícímu západkovou pojistku a prováděnému bez použití nářadí
- Vyhněte se chybám při připojování a snižte náklady na díly pomocí kontaktních vložek s pevnými póly
- Výrazně nižší odpor lisovacích kontaktů snižuje ztráty energie, a poskytuje tak úsporu energie dosahující až 60 %
- Menší množství vyvíjeného tepla zajišťuje optimální přenos výkonu a snižuje nároky na chlazení
Rozvod energie v serverovém stojanu
OCP (Open Compute Project)
Mezi rozhodující výzvy, kterým čelí odvětví datových center, patří rychlá dostupnost a zkrácení prostojů systémů. Aby byla datová centra efektivnější, robustnější a rychleji škálovatelná, podílejí se různé pracovní skupiny, které realizují projekt OCP (Open Compute Project), na vývoji nových hardwarových technologií s otevřenými standardy. Tyto technologie by měly nejen zlepšit výkon, nýbrž také snížit náklady a dopad na životní prostředí. Společnost Phoenix Contact se díky svým dlouholetým zkušenostem v oblasti spojovací techniky podílí na realizaci projektu „Rack and Power“ zaměřeném na vývoj inovativních konektorů. Díky spolupráci a sdílení znalostí a zdrojů jsou rychleji vyvíjena a zaváděna inovativní řešení.