Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Kontaktní vložka, počet pólů: 3+PE, konstrukční velikost: D7, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Šroubové připojení, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2