CC0,6-TS-0,34M AU
-
Lisovací kontakt
1423643
Lisovací kontakt, průměr kontaktu: 0,6 mm, stočené, Trn, materiál kontaktu: CuZn, povrch kontaktů: Ni/Au, průřez přípoje: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26 ... 22