SACC-M12MSX-8CT-CL SH
-
Datový konektor
1422844
Datový konektor, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), PROFINET CAT6A (10 GBit/s), 8-pólový, stíněná, Zástrčka přímo M12, kódování: X, Lisovaný spoj, rýhovaný materiál: Zinkový tlakový odlitek, pocínovaný, vnější průměr vedení 6,5 mm ... 10 mm, bez lisovacích dutinkových kontaktů
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Extrémně kompaktní díky malému prostoru pro připojení a vysoké hustotě kontaktů
Bezpečné použití v terénu díky vysokému stupni krytí
Bezpečné stínění: spolehlivé připojení stínění i při extrémním mechanickém namáhání
Robustní spojení: vhodné pro železniční aplikace s vysokým zatížením v důsledku otřesů a vibrací