MICROFOX-SB
-
Boční štípací kleště
1212489
Boční štípací kleště pro elektroniku, bez fasety, kulatá hlava, s otevírací pružinou, vyleštěné a promazané, 2složková rukojeť, průměrná kapacita řezání: měkká 0,2–2,0 mm; středně tvrdá 1,2 mm; tvrdá 0,5 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Otevírací pružina pro rovnoměrné a snadné otevírání
Ergonomicky tvarované dvousložkové rukojeti pro neunavující práci bez rizika vysmeknutí
Prostrčený kloub pro trvalou stabilitu a optimální průběh síly
Kovové povrchy jsou nejjemněji leštěné a olejované a poskytují maximální ochranu proti korozi
Speciální nástrojová ocel pro trvalé použití
Pro různé aplikace