WIREFOX-D 13
-
Nářadí na odstranění izolace
1212162
Odizolační nářadí, k odizolování instalačních vedení Ø 8 - 13 mm , např. NYM 3 x 1,5 mm2 do 5 x 2,5 mm2, odizolování jednotlivých žil 0,2 mm2 - 4 mm2, s čepelí pro podélný řez a vysunovatelným nožem
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Velký výběr přesného odplášťovacího nářadí
Správné nářadí pro každý případ aplikace