Kontaktní vložka
bez ochrany drátu, s těsnicím šroubem IP65
HC-A03-I-UT-F
-
Kontaktní vložka
1585223
Kontaktní vložka, počet pólů: 3+PE, konstrukční velikost: D7, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Šroubové připojení, 230 V/400 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2
Detaily výrobku
CSA
ID schválení: 158887| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 18 A | - 14 | ||
UL osvědčení
ID schválení: E118976| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
UL osvědčení
ID schválení: E468743| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | |||
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Odolné proti rázům a vibracím dle normy DIN EN 61373