Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Kontaktní vložka, počet pólů: 4+PE, konstrukční velikost: D7, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Svorky Push-in, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2