Díky pojistce HEAVYCON click-in s aretací polohy, která se obejde bez nářadí, můžete kontaktní vložky montovat rychle, bezpečně a bez námahy. Správnou polohu signalizuje na hmat citelné a slyšitelné cvaknutí – pro maximální procesní bezpečnost při minimálních nárocích na čas. Protože není potřeba žádné další nářadí, zkracuje se tím nejen doba montáže, ale také se snižují celkové náklady výrobního procesu.
Když do sebe najednou všechno „zacvakne“
Šetřete náklady. Zvyšujte efektivitu.
Šetřete čas při osazování a montáži robustních konektorů. Technologie push-in se setkává s pojistkou click-in a umožňuje zřídit kabeláž od rozvaděče k poli zcela bez nářadí. Kontaktní vložky HEAVYCON, které „cvakají“, zaručují mimořádně snadnou manipulaci a bezpečnou instalaci. Kde se doteď používaly šrouby, stačí nyní pouhé zasunutí, ať už jde o modulární aplikace či aplikace s pevnými póly.
Modulární kontaktní vložky
Individuální a bez nářadí
Vytvářejte si vlastní individuální rozhraní s řadou HEAVYCON MODULAR. Kombinujte moduly kontaktních vložek pro signály, data a výkon v jediném konektoru. Rám nosiče modulu s pojistkou click-in přitom nabízí pohodlné osazování zcela bez nářadí. Nasazování modulů do rámu a montáž rámu do pouzdra konektoru obnáší jen „zacvaknutí“. Ve spojení s modulárními kontaktními vložkami s technologií push-in je instalace a montáž celkově jednoduchá, pohodlná a obejde se bez nářadí.
Vaše přidaná hodnota u modulárních kontaktních vložek s pojistkou click-in
Osvědčená technologie push-in umožňuje rychlé připojení vodičů bez nářadí. Zvláštní funkcí je možnost montáže kontaktu ochranného vodiče také v zabudovaném stavu. Šetří to čas, usnadňuje instalaci ve stísněných prostorách a zvyšuje efektivitu propojení. Bezšroubové připojení ochranného vodiče navíc zaručuje vaší aplikaci vyšší provozní bezpečnost.
Zajištění modulů představuje intuitivní a bezpečný způsob připojení jednotlivých komponent. Zřetelné cvaknutí zajišťuje přímou zpětnou vazbu a vysokou spolehlivost montáže při sestavování modulů. Instalaci tak lze provést rychle a bezchybně i za ztížených podmínek.
Více funkcí na menším prostoru: kompaktní multifunkční konektor přenáší současně výkon, signály a data – a je individuálně konfigurovatelný podle potřeb vaší aplikace. Snižuje tak náklady na kabeláž, šetří konstrukční prostor a uvolňuje prostor v rozvaděči nebo v okolí stroje.
Výkonové moduly byly vyvinuty speciálně pro silnoproudé aplikace. Umožňují bezpečný přenos až 300 A. Díky tomu jsou ideální pro vysoce výkonné aplikace, jako jsou akumulátory energie a serverové stojany. Robustní provedení přitom zaručuje trvale spolehlivé připojení.
Odborná recenze kontaktních vložek HEAVYCON s technologií click-in
Ruční pracovní kroky při osazování kabelových svazků ve výrobě rozvaděčů a kabeláže zařízení mají zásadní vliv na náklady. Ve videu se dozvíte, proč jsou dnes techniky připojení bez nářadí nutností – a jak naše kontaktní vložky typu click-in minimalizují dobu instalace a maximalizují procesní bezpečnost.
Kontaktní vložky s pevnými póly
Setkání technologií push-in a click-in
Robustní konektory HEAVYCON s kontaktními vložkami s pevnými póly se etablovaly v aplikacích, kde jsou vyžadována robustní řešení typu Plug & Play. I zde umožňuje připojení vodiče s technologií push-in a pojistka click-in bezpečnou instalaci bez použití šroubů během několika sekund. Šetří to čas a zjednodušuje manipulaci s kabeláží rozvaděče.
Vaše přidaná hodnota u kontaktních vložek s pevnými póly a pojistkou click-in
S produkty HEAVYCON click-in namontujete kontaktní vložky do svých pouzder konektorů EVO a STANDARD
rychle, jednoduše a bez nářadí. Bezpečnou instalaci stvrzuje na pohmat citelné a slyšitelné cvaknutí pojistky.
Kontaktní vložky HEAVYCON click-in se osazují technologií push-in. Výsledkem je pohodlné připojení vodiče bez nářadí. Tuhé a předem opracované vodiče kontaktujete jednoduše a bezpečně pouhým zasunutím.
Připojení PE s technologií push-in umožňuje jednoduché propojení ochranného vodiče zajištěné proti otřesům a vibracím. Instalace se provádí bez nářadí pouze přímým zasunutím; to můžete provést i z vnitřní strany rozvaděče.
Stále ještě šroubujete, nebo už jen zacvakáváte?
Když se montér usmívá, znamená to, že namontoval produkt HEAVYCON – zcela bez nářadí a bez nadávek.
Otázky a odpovědi
Modulární kontaktní vložky a kontaktní vložky s pevnými póly s pojistkou click-in lze bez použití nářadí vkládat do všech vysokých plastových a kovových pouzder konstrukčních řad HEAVYCON STANDARD a EVO, stejně jako do kovových pouzder konstrukční řady HEAVYCON ADVANCED. Rovněž je lze montovat do pouzder jiných výrobců. V tom případě jsou však zapotřebí čtyři šrouby. Pojistka click-in nevyžadující použití nářadí funguje pouze v robustních pouzdrech konektorů od společnosti Phoenix Contact, protože mají drážku, do které pojistná západka zacvakne.
Ano, modulární kontaktní vložky i kontaktní vložky s pevnými póly s pojistkou click-in jsou kompatibilní s kontaktními vložkami bez této pojistky od společnosti Phoenix Contact i s řešeními od známých výrobců.
Pojistka click-in byla zavedena u standardizovaného a nejčastěji používaného provedení B. Kontaktní vložky s pevnými póly a rámy nosiče modulu s technologií click-in jsou k dispozici ve velikostech B6, B10, B16 a B24.
Ne, žádná předem definovaná posloupnost připojení vodičů, nasazování jednotlivých modulů do rámu nosiče modulu nebo montáže rámu do pouzdra konektoru neexistuje. Máte plnou flexibilitu. Kontaktní vložky s technologií click-in umožňují montáž a připojení ochranného vodiče dokonce i v zabudovaném stavu.
Kontaktní vložky s pevnými póly a rámy nosiče modulu s pojistkou click-in jsou naprosto spolehlivé. V pouzdře konektoru jsou aretovány a zajištěny proti otřesům i vibracím, takže nacházejí uplatnění také v aplikacích s intenzivními otřesy, například v železničním průmyslu.
Ano, kódovací kolíky a pouzdra lze používat jak s modulárními kontaktními vložkami typu click-in, tak s kontaktními vložkami typu click-in s pevnými póly.