HC-M-03-PN-M-F
-
Modul kontaktní vložky
1417433
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 3, Zásuvka, Trn, aplikace: Pneumatický systém, pro vnitřní průměr hadice 1,6 / 3 / 4 mm
Detaily výrobku
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON ADVANCE v provedení B6 až B24 a pouzdro HEAVYCON v provedení B6 až B48. Rám nosiče modulu HEAVYCON HC-M-B...-MF... nutný, pneumatické kolíky a zásuvky HC-M-PN... nejsou součástí dodávky. |
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Všeobecně | Použití vodicích kolíků (HC-CST) a vodicích zásuvek (HC-CBU) je nutné, aby se zabránilo šikmému zasunutí kontaktů. |
| Řada | HC-M-03-PN |
| aplikace | Pneumatický systém |
| Počet pólů | 3 |
| rozložení konektoru | 3 |
| Číslování kontaktů | 1 - 3 |
| Počet míst pro modul | 1 |
| Ventil integrovaný | ne |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 34,1 mm |
| Výška | 27,2 mm |
| Délka | 14,6 mm |
| Mechanické parametry | |
| Vnitřní průměr přípojky tlakové hadice | 1,6 mm |
| 3 mm | |
| 4 mm | |
| Průměr kontaktu | 5,2 mm |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Normy / ustanovení | PC |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≥ 500 |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 80 °C |
| Zkouška | |
| Normy/předpisy | PC: Protipožární ochrana v kolejových vozidlech - R-věty: R22, R23 a R24 podle DIN EN 45545-2 (Úroveň nebezpečí HL1 - HL3) |
| Montážní pokyny | Použití v souladu s určením předpokládá montáž do pouzdra s krytím IP54 nebo vyšším |
| - pneumatický kontakt pro zapadnutí do modulu. K tomu zaveďte kontakt z přední strany do modulu, - vsazení modulů osazených kontakty do rámu nosiče modulu. - pneumatické hadice se ze zadní strany modulu nasunou na pneumatický kontakt. Doporučovány jsou střední místa modulu a pouzdra konektoru/pouzdra spojky s přímým směrem vývodu vodiče. |
| Objednací číslo | 1417433 |
| Ks/bal. | 5 Kus |
| Minimální objednané množství | 5 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112947 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 5,9 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,62 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440220 |
| ECLASS-15.0 | 27440220 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,03 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
HC-CBU-MOD - Kódovací prvek 1636130
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
HC-M-PN3-1,60-ST - Pneumatický kontakt 1663488
-
HC-M-PN3-3,00-ST - Pneumatický kontakt 1663491
-
HC-M-PN3-4,00-ST - Pneumatický kontakt 1663501
-
HC-M-PN3-1,60-BU - Pneumatický kontakt 1663514
-
HC-M-PN3-3,00-BU - Pneumatický kontakt 1663527
-
HC-M-PN3-4,00-BU - Pneumatický kontakt 1663530
-
HC-M-PN3-1,60-BU-V - Pneumatický kontakt 1663543
-
HC-M-PN3-3,00-BU-V - Pneumatický kontakt 1663556
-
HC-M-PN3-4,00-BU-V - Pneumatický kontakt 1663569
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno