HC-STA-B24-BWD-ELC-AL - Pouzdro
1411331

Montážní kryt HEAVYCON B24, s příčným zámkem, s plochým těsněním, hliník odolný vůči mořské vodě, vodivé profilové těsnění

Detaily výrobku









Vaše výhody

Dobrý stínicí účinek u elektromagnetických poruch

Často kladené otázky


Proč tato pouzdra konektorů HEAVYCON nemají práškové lakování?

Hliníková pouzdra bez povrchové úpravy z portfolia HEAVYCON jsou vhodná jak pro standardní aplikace, tak i pro aplikace EMC. Díky vodivým těsněním a povrchům jsou „EMC ready“ a v kombinaci s kabelovým šroubením EMC nabízejí vynikající stínicí vlastno... Zobrazit více

Hliníková pouzdra bez povrchové úpravy z portfolia HEAVYCON jsou vhodná jak pro standardní aplikace, tak i pro aplikace EMC. Díky vodivým těsněním a povrchům jsou „EMC ready“ a v kombinaci s kabelovým šroubením EMC nabízejí vynikající stínicí vlastnosti. Díky tomu jsou obzvlášť vhodná pro elektromagneticky náročná prostředí.

Zobrazit méně

Jsou nová pouzdra HEAVYCON STA bez povrchové úpravy kompatibilní se starými variantami s práškovým lakováním?

Ano, dosavadní pouzdra s práškovým lakováním jsou v zásadě kompatibilní s novými variantami HC-STA bez povrchové úpravy.
Výjimka: HC-B32 a HC-STA-B32 nelze vzájemně kombinovat.


Jsou možné také varianty pouzder s několika závity?

Ano, u mnoha variant pouzder lze realizovat speciální provedení s několika závity.
V té souvislosti se prosím obraťte na místního prodejce.


Proč jsou zajišťovací síly pouzder HEAVYCON STA vyšší než u starých variant s práškovým lakováním nebo u konkurenčních variant?

Dosavadní pouzdra s práškovým lakováním dosahovala stupně krytí IP65.
Zvýšené zajišťovací síly pouzder HC-STA zaručují vyšší stupně krytí IP66 a IP67.


Co znamená „korozivzdorný hliník“?

Pouzdra HEAVYCON jsou vyrobena z vysoce kvalitní hliníkové slitiny.
Pouzdra procházejí podle normy IEC 60068-2-11:1981 96hodinovou zkouškou v solné mlze.
Po zkoušce nevykazují žádná poškození ani známky koroze, které by negativně ovlivnily funkci kovového pouzdra.



Zobrazit FAQ