C-SCM 1,5/6,3X0,8
- Spojka
C-SCM 1,5/6,3X0,8
- Spojka
3240161
Faston, neizolovaný, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8
Faston, neizolovaný, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8
Faston, modrý, 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8
Faston, červený, 0,5 - 1,5 mm2, 6,3 x 0,8
Faston, žlutý, 4 - 6 mm2, 6,3 x 0,8
Faston, neizolovaný, 1,5 - 2,5 mm2, 6,3 x 0,8