Plochá kabelová koncovka, s výstupkem, připájené hrdlo, červená, 0,5 ... 1,5 mm2, šířka kolíku: 4,6 mm, jednoduché zavedení vodiče díky Easy-Entry, pro horizontální a vertikální vlisování s CRIMPFOX-RCI 6
Kolíková kabelová oka
Kolíková kabelová koncovka, žlutá, 4 - 6 mm2, L1=12 mm
Plochá kabelová koncovka, červená, 0,5-1,5 mm2, rozměr kolíku 20 x 2,8 mm
Plochá kabelová koncovka, s výstupkem, připájené hrdlo, červená, 0,5 ... 1,5 mm2, šířka kolíku: 2,8 mm, jednoduché zavedení vodiče díky Easy-Entry, pro horizontální a vertikální vlisování s CRIMPFOX-RCI 6
Kolíková kabelová koncovka, žlutá, 4 - 6 mm2, L1=12 mm, s připevněným měděným pouzdrem, pro izolační lisování
Plochá kabelová koncovka, s výstupkem, připájené hrdlo, žlutá, 4 ... 6 mm2, šířka kolíku: 2,8 mm, jednoduché zavedení vodiče díky Easy-Entry, pro horizontální a vertikální vlisování s CRIMPFOX-RCI 6
Plochá kabelová koncovka, s výstupkem, připájené hrdlo, žlutá, 4 ... 6 mm2, šířka kolíku: 4,6 mm, jednoduché zavedení vodiče díky Easy-Entry, pro horizontální a vertikální vlisování s CRIMPFOX-RCI 6
Plochá kabelová koncovka, žlutá, 4 - 6 mm2, rozměr kolíku 24 x 2,8 mm
Kolíková kabelová koncovka, modrá, 1,5 - 2,5 mm2, L1=12 mm
Kolíková kabelová koncovka, červená, 0,5 - 1,5 mm2, L1=12 mm