Kulaté kabelové oko, červené, 0,5 ... 1,5 mm2, M4
Lisovaná kabelová oka
C-RCI 1,5/M4
- Kulaté kabelové oko
C-RCI 1,5/M4
- Kulaté kabelové oko
3240018
C-BCI 1,5/2,8
- Kabelová oko
C-BCI 1,5/2,8
- Kabelová oko
3240015
Plochá kabelová koncovka, s výstupkem, připájené hrdlo, červená, 0,5 ... 1,5 mm2, šířka kolíku: 2,8 mm, jednoduché zavedení vodiče díky Easy-Entry, pro horizontální a vertikální vlisování s CRIMPFOX-RCI 6
C-RC 6/M5 DIN
- Kulaté kabelové oko
C-RC 6/M5 DIN
- Kulaté kabelové oko
3240084
Kulaté kabelové oko, neizolované, 2,6 ... 6 mm2, M5
C-RCI 6/M6
- Kulaté kabelové oko
C-RCI 6/M6
- Kulaté kabelové oko
3240029
Kulaté kabelové oko, žluté, 4 ... 6 mm2, M6
C-RCI 6/M8
- Kulaté kabelové oko
C-RCI 6/M8
- Kulaté kabelové oko
3240030
Kulaté kabelové oko, žluté, 4 ... 6 mm2, M8
C-RCI 1,5/M5
- Kulaté kabelové oko
C-RCI 1,5/M5
- Kulaté kabelové oko
3240019
Kulaté kabelové oko, červené, 0,5 ... 1,5 mm2, M5
C-FCI 6/M5
- Vidlicová koncovka vodiče
C-FCI 6/M5
- Vidlicová koncovka vodiče
3240043
Vidlice kabelového oka, žlutá, 4 - 6 mm2, M5
C-RCI 2,5/M8
- Kulaté kabelové oko
C-RCI 2,5/M8
- Kulaté kabelové oko
3240026
Kulaté kabelové oko, modré, 1,5 ... 2,5 mm2, M8
C-RCI 6/M4
- Kulaté kabelové oko
C-RCI 6/M4
- Kulaté kabelové oko
3240027
Kulaté kabelové oko, žluté, 4 ... 6 mm2, M4
C-BCI 1,5/4,6
- Kabelová oko
C-BCI 1,5/4,6
- Kabelová oko
3240568
Plochá kabelová koncovka, s výstupkem, připájené hrdlo, červená, 0,5 ... 1,5 mm2, šířka kolíku: 4,6 mm, jednoduché zavedení vodiče díky Easy-Entry, pro horizontální a vertikální vlisování s CRIMPFOX-RCI 6