C-FCI 6/M5
- Vidlicová koncovka vodiče
C-FCI 6/M5
- Vidlicová koncovka vodiče
3240043
Vidlice kabelového oka, žlutá, 4 - 6 mm2, M5
Vidlice kabelového oka, žlutá, 4 - 6 mm2, M5
Vidlice kabelového oka, červená, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Vidlice kabelového oka, žlutá, 4 - 6 mm2, M4
Vidlice kabelového oka, žlutá, 4 - 6 mm2, M6
Vidlice kabelového oka, červená, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Vidlice kabelového oka, modrá, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Vidlice kabelového oka, neizolovaná, 1,1 - 2,5 mm2, M3,5
Vidlice kabelového oka, neizolovaná, 0,5 - 1 mm2, M3,5
Vidlice kabelového oka, modrá, 1,5 - 2,5 mm2, M6
Vidlice kabelového oka, červená, 0,5 - 1,5 mm2, M6