Využijte flexibilní možnosti použití díky rozšířenému rozsahu výkonu od 0,25 kW do 7,5 kW. Kromě ochrany proti neúmyslným změnám zařízení lze motorový spouštěč CONTACTRON zabezpečit individuálně nastavitelným kódem. Vyberte si nejvhodnější produkt pro svou aplikaci.
Motorový spouštěč s pozvolným rozběhem a nastavitelnými otáčkami pro spouštění a reverzaci motorů až do 480 VAC a 0,25 kW, nastavitelná ochrana motoru, analogový vstup, funkce STO do SIL 3 / PL e, třífázový vstup zátěže