Vysoká dostupnost systému v intralogistice

Intralogistika: Přepravní systém – dopravní pás s lahvemi

Trh intralogistiky je v této době vystaven neustálým změnám a zvyšujícím se požadavkům. Dopravní pásy, dopravní systémy a výškové regálové sklady při tom tvoří jádro logistiky. Rychlejší dodání, vyšší dodávané množství nebo míra odezvy: To vše vyžaduje flexibilní procesy a efektivní přepravní systémy s maximální dostupností zařízení.

Výzvy


Intralogistika: Motory výškového regálového skladu

Systémy musejí fungovat bezpečně a efektivně

Systémy v intralogistice jsou provozovány především třífázovými asynchronními motory. Aby bylo možné vytvořit co nejúčinnější, nejbezpečnější a nejflexibilnější pohybové procesy, jsou jednoduchá řešení důležitější než kdy dříve.
Je zde několik úkolů, které je třeba zvládnout:

  • Přetížení: Může docházet k přetížení motorů, což může vést k jejich poškození.
  • Nouzové vypnutí: V případě nouze musí motor bezpečně vypnout.
  • Tepelné namáhání: Vysoké namáhání může způsobit přehřátí motoru.
  • Prostorová nároky: Řídicí jednotky motorů často vyžadují mnoho místa v rozvaděči.
  • Složitost instalace: Instalace a uvedení do provozu mohou být časově náročné a komplikované.

Naše řešení


Přibližovací náhled na výškový regálový sklad v intralogistice

Kompaktní a jednoduché řešení pro vaši přepravu zboží a tok materiálu Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

Bezpečný, snadný a účinný provoz třífázových asynchronních motorů je důležitým cílem mnoha aplikací v logistice.

Motorový spouštěč CONTACTRON od společnosti Phoenix Contact představuje kompaktní řešení s inuitivním ovládáním. Integrovány jsou všechny nezbytné funkce pro vaši jednoduchou motorovou aplikaci:

  • Různé počty otáček (normální chod, tichý chod)
  • Pozvolný rozběh
  • Funkce rampy
  • Safe Torque Off
  • Energetická účinnost

Vaše výhody

  • Hospodárné řešení se všemi potřebnými funkcemi pro různé otáčky a pozvolný rozběh
  • Různé otáčky pro polohování, rozběh a zabránění kolizím
  • Energetická účinnost provozu motorů IE2 v souladu se směrnicí EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) pro bezpečný provoz
  • Snadné uvedení do provozu bez znalosti programování

Velká škála otáček a energetická účinnost

Interaktivní obrazová mapa: 3D aplikační obrázek logistického centra
Ventilátory s vysokým rozběhovým proudem
Aby se zabránilo vysokým rozběhovým proudům, např. u velkých ventilátorů, lze použít pozvolný rozběh motoru.
Ventilátory s vysokým rozběhovým proudem
Zabránění kolizím u dopravních pásů
Dopravní pás se opatrně zpomalí díky funkci rampy (zabránění kolizi).
Zabránění kolizím u dopravních pásů
Energetická účinost u dopravních pásů
Efektivní provoz motorů v souladu se směrnicí EUP Lot (směrnice o energetické účinnosti) ve vašem logistickém systému.
Energetická účinost u dopravních pásů
Regálové obslužné zařízení s různými přepravními fázemi
Normální pojezd pro rychlou přepravní fázi a pomalý pojezd pro pomalou.
Regálové obslužné zařízení s různými přepravními fázemi

Shrnutí


Motorový spouštěč CONTACTRON na nosné liště

Jednoduché, bezpečné a efektivní provozování třífázových asynchronních motorů

Motorový spouštěč CONTACTRON chrání motory v případě přetížení vypnutím podle zátěžové křivky. Umožňuje bezpečné vypnutí v případě nouze díky funkci bezpečného vypnutí (STO) bez nutnosti použití dalších stykačů. Integrovaný tepelný akumulátor zajišťuje rychlejší vypnutí motoru při vysokém zatížení, aby se zabránilo jeho přehřátí. Díky svému kompaktnímu provedení nezabírá motorový spouštěč v rozvaděči mnoho místa. Jednoduché propojení a intuitivní ovládání navíc výrazně usnadňují instalaci a uvedení do provozu.

Intralogistika: motory výškového regálového skladu

Pozvolný rozběh a různé otáčky

  • Ekonomické řešení se všemi potřebnými funkcemi pro různé rychlosti otáčení a pozvolný rozběh
  • Různé rychlosti pro určení polohy, rozběh a zabránění kolizím
  • Energetická účinnost provozu motorů IE2 v souladu se směrnicí EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) pro bezpečný provoz
  • Snadné uvedení do provozu – nepotřebujete žádné znalosti programování