Motorové spouštěče CONTACTRON jsou k dispozici v široké škále variant: Výkonové třídy od 0,25 do 1,5 kW, s odrušovacími filtry nebo bez nich a s jednofázovým nebo třífázovým síťovým vstupem. Kromě ochrany proti neúmyslným změnám zařízení lze motorový spouštěč CONTACTRON zabezpečit individuálně nastavitelným kódem. Vyberte si nejvhodnější produkt pro svou aplikaci.
Motorový spouštěč s pozvolným rozběhem a nastavitelnými otáčkami pro spouštění a reverzaci motorů až do 480 VAC a 0,75 kW, nastavitelná ochrana motoru, analogový vstup, funkce STO do SIL 3 / PL e, třífázový vstup zátěže, s integrovaným filtrem EMC