CSS 0.75-3/3-EMC - Motorový spouštěč
1201829

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Motorový spouštěč s pozvolným rozběhem a nastavitelnými otáčkami pro spouštění a reverzaci motorů až do 480 VAC a 0,75 kW, nastavitelná ochrana motoru, analogový vstup, funkce STO do SIL 3 / PL e, třífázový vstup zátěže, s integrovaným filtrem EMC

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty