CSS 1.5-1/3 - Motorový spouštěč
1201511

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Motorový spouštěč s pozvolným rozběhem a nastavitelnými otáčkami pro spouštění a reverzaci motorů až do 230 VAC a 1,5 kW, nastavitelná ochrana motoru, analogový vstup, funkce STO do SIL 3 / PL e, jednofázový vstup zátěže

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty