CSS 0.25-1/3-EMC
-
Motorový spouštěč
1201520
Motorový spouštěč s pozvolným rozběhem a nastavitelnými otáčkami pro spouštění a reverzaci motorů až do 230 VAC a 0,25 kW, nastavitelná ochrana motoru, analogový vstup, funkce STO do SIL 3 / PL e, jednofázový vstup zátěže, s integrovaným filtrem EMC
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Motorový spouštěč |
Produktová řada | CONTACTRON |
Ovládací prvky | Tlačítko |
Otočné přepínače | |
Izolační vlastnosti | |
Stupeň znečištění | 2 |
Počet fází | 1 |
Síť | |
Počet fází | 1 |
Vstupní napětí | 230 V AC |
240 V AC | |
Rozsah vstupního napětí | 110 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Frekvenční rozsah | 47 Hz ... 63 Hz |
Jmenovitý proud | 3,5 A (bez síťové tlumivky) |
3,3 A (se síťovou tlumivkou) |
Jmenovitý výkon motoru | 0,25 kW |
Zdánlivý výkon | 0,7 kVA |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 1,7 A (4 kHz) |
1,4 A (8 kHz) | |
0,9 A (16 kHz) | |
Výstupní frekvence | 0 Hz ... 500 Hz |
Ztrátový výkonz | 20 W (2 kHz) |
23 W (4 kHz) | |
22 W (8 kHz) | |
21 W (16 kHz) | |
9 W (Stand-By) | |
Výstupní proud | ≤ 2,55 A (180 s) |
≤ 1,275 A (180 s, během doby regenerace) | |
≤ 3,06 A (15 s) | |
≤ 0,85 A (15 s, během doby regenerace) | |
Doba regenerace | 150 s (180 s) |
12 s (15 s) | |
Doba přetížení | 30 s (180 s) |
3 s (15 s) | |
Doba vybíjení | 3 min (Kondenzátory meziobvodu) |
Spínání | |
Název výstupu | reléový výstup |
Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
Spínací napětí maximální | 125 V AC |
30 V DC | |
zapínací proud maximální | 3 A |
Zapínací proud minimální | 10 mA (5 V DC) |
Výkonové svornice | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 6 mm² |
0,2 mm² ... 4 mm² (s koncovkou vodiče) | |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 |
Řídicí svornice | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
Vyvrtaná díra | |
Průměr | 5,5 mm |
Šířka | 35 mm |
Výška | 210 mm |
Hloubka | 195 mm |
Délka | ≤ 20 m (Délka motorového kabelu (shoda EMC kategorie C2)) |
≤ 20 m (Délka motorového kabelu (shoda EMC kategorie C3)) | |
≤ 50 m (Délka motorového kabelu (bez shody EMC)) |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (IP) | IP20 |
Druh ochrany (NEMA) | NEMA 1 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (bez snížení výkonu) |
-20 °C ... 60 °C (s lineárním snížením výkonu proudu) | |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
> 2000 m (se snížením výkonu) | |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 90 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % (bez kondenzace par) |
Náraz (provoz) | 15g, 11 ms |
Vibrace (provoz) | 0,075 mm/1g |
Tlak vzduchu (provoz) | 86 kPa ... 106 kPa |
Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
Označení | 3 |
Performance Level (EN ISO 13849) | |
Označení | e |
Kategorie (ISO 13849) | |
Označení | 4 |
Normy/předpisy | IEC 61800-5-1 |
IEC 61800-3 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montáž na stěnu |
Objednací číslo | 1201520 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK7 |
Kód výrobku | DK7311 |
GTIN | 4063151265236 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 235 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 222 g |
Číslo celní sazby | 85371098 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 | 27142320 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000256 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26111500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (č. CAS: 143-24-8) | |
SCIP | dce02635-82f5-48b2-9ad6-df4418676668 |
Kompatibilní produkty
-
EM-CSS-MOTORSHIELD-35 - Připojení stínění 1276914
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adaptér 1282859
-
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-35 - Připojení stínění 1451206
-
EM-CPS-225 - Deska pro rozvod energie 1002634
-
EM-CPS-405 - Deska pro rozvod energie 1002635
-
EM-CPS-TB3/63A - Připojovací modul 1002633
-
EM-CPS-TB3/125A - Připojovací modul 1070299
-
EM-CSS-CONTROLSHIELD-35 - Připojení stínění 1276904
-
EM-CSS-FAN-35 - Ventilátor 1276911
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno