Připojovací modul - EM-CPS-TB3/125A
1070299

Připojovací modul s rámovými svornicemi pro vedení od 6 do 50 mm2, 3pólový, maximálně 125 A


Detaily výrobku




Typ produktu Montážní adaptér

Jmenovité napětí 690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
Pevnost jmenovitého rázového proudu 10 kA
Jmenovitý proud 125 A (IEC)
100 A (UL)
Proudová zatížitelnost maximální 125 A (IEC)

Počet bodů připojení
Průřez vodiče tuhý 6 mm² ... 50 mm²
Průřez vedení AWG 10 ... 1

Šířka 45 mm
Výška 160 mm
Hloubka 92 mm

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20

Normy/předpisy IEC 61439-1
IEC 60999-1
IEC 60999-2
GB/T 7251.1

Objednací číslo 1070299
Ks/bal. 4 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód CK7
Kód výrobku CK7821
Strana katalogu Strana 52 (C-5-2019)
GTIN 4055626749808
Hmotnost/kus (včetně obalu) 290,575 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 290,575 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201
ECLASS-10.0.1 27371392
ECLASS-11.0 27371392

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

UL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cUL Listed

ID schválení: FILE E 123528

cULus Listed


China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“